TAS5707EVM

TAS5707EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TAS5707 evaluation module (EVM) demonstrates the TAS5707 device from Texas Instruments.

The TAS5707EVM demonstrates a high-performance 20-W digital-input audio power amplifier. This EVM can be configured with two bridge-tied loads (BTL). For detailed information about the TAS5707 device, review the device data sheet (SLOS556).

The EVM software with its graphic user interface (GUI) facilitates evaluation by providing access to the TAS5707 registers through a USB port. See the "Using the EVM Software" section for further details.

The TAS5707EVM, together with other TI components on this board, is a complete 2-channel digital audio amplifier system. The MC57xxPSIA Controller board includes a USB interface, a digital input (S/PDIF), analog inputs via the ADC, power inputs, and other features like a mute function and power down.

Merkmale
  • Includes a 20-W digital-input audio power amplifiers in a 48-pin QFP
  • Includes the MC57xxPSIA Controller board
  • Self-contained protection systems and control pins
  • Standard optical S/PDIF data input using the DIR9001
  • Analog input through the PCM1808 analog-to-digital converter (ADC)
  • Access to internal registers via TAS570x Software GUI (sloc124a.zip)
  • Double-sided, plated-through PCB, 1-oz copper
Lautsprecher-, TV- und Soundbar-Audioverstärker
TAS5707 — 20-W-Stereo-Klasse D-Verstärker mit offenem Regelkreis und Digital-Eingang mit Lautsprecher-EQ und D
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TAS5707EVM — TAS5707 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TAS5707EVM — TAS5707 Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

SLOC124 — TAS570X GUI TAS570X_v2.0.1_Build_14

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TAS5707EVM — TAS5707-Evaluierungsmodul (EVM)

SLOC124 — TAS570X GUI TAS570X_v2.0.1_Build_14

close
Version: 01.00.00.0D
Veröffentlichungsdatum: 20.08.2012
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TAS5707EVM — TAS5707-Evaluierungsmodul (EVM)

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc124 or www.ti.com/lit/xx/sloc124d/sloc124d.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLOC124. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide TAS5707/09EVM - User Guide (Rev. C) 03.10.2014
Zertifikat TAS5707EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos