TAS5755MEVM

TAS5755MEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul TAS5755M zeigt den integrierten TAS5755M-Baustein von Texas Instruments. Der TAS5755M kombiniert einen hochleistungsfähigen PWM-Prozessor mit einem Klasse-D-Audioleistungsverstärker. Dieses EVM kann mit zwei Single-Ended-Lautsprechern (SE) mit einem BTL-Subwoofer (2,1) oder zwei Brückenlautsprechern (BTL) (2,0) konfiguriert werden. Der TAS5755M verfügt über zusätzliche Audioverarbeitungsfunktionen wie Surround Sound (3D).

Merkmale
  • Kanal-Evaluierungsmodul-Design
  • USB-Schnittstelle
  • Standard-I2S-Dateneingang mit optischen oder koaxialen Eingängen
  • Analogeingang durch Analog-Digital-Wandler
  • Subwoofer-Anschluss: Der PWM-Anschluss stellt das PWM-Signal und die Stromversorgung für eine externe Subwoofer-Platine bereit
  • Zugriff auf Steuersignalverstärkung und Datenformat über die EVM-Software-GUI
Lautsprecher-, TV- und Soundbar-Audioverstärker
TAS5755M — Open-Loop-Class-D-Audioverstärker mit 50 W Stereo, 100 W Mono, 8 bis 26,4 V, Digitaleingang und 2.1-
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TAS5755MEVM — TAS5755M 2x45-W (2x18W + 1x45W) Digital Input, Open-Loop Class-D Audio Amplifier Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TAS5755MEVM — TAS5755M 2x45-W (2x18W + 1x45W) Digital Input, Open-Loop Class-D Audio Amplifier Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

SLOC257 — TAS57X1 GUI TAS57x1_v2.1_Build_8

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Universalaudioverstärker
TAS5731 — Open-Loop-Class-D-Audioverstärker mit 20 W Stereo, 41 W Mono, 8 bis 21,5 V und 2.1-Unterstützung
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TAS5755MEVM — TAS5755M-Evaluierungsmodul

SLOC257 — TAS57X1 GUI TAS57x1_v2.1_Build_8

close
Version: 01.00.00.0A
Veröffentlichungsdatum: 20.08.2012
Produkte
Universalaudioverstärker
TAS5731 — Open-Loop-Class-D-Audioverstärker mit 20 W Stereo, 41 W Mono, 8 bis 21,5 V und 2.1-Unterstützung
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TAS5755MEVM — TAS5755M-Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc257 or www.ti.com/lit/xx/sloc257a/sloc257a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLOC257. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide TAS5755EVM Evaluation Module (Rev. A) 18.10.2017
Zertifikat TAS5755MEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos