TAS5780MEVM

TAS5780MEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Erste Schritte:

Schritt 1: Hardware
TAS5780M-Evaluierungsmodul bestellen
Für Abstimmung und Evaluierung von TAS5780M: PurePath™ Console Motherboard bestellen
Wenn Sie Smart-Amp-Funktionen verwenden möchten: Lautsprechercharakterisierungsplatine für den PurePath™ Audio Smart Amp bestellen

Schritt 2: Software
Beantragen Sie den Zugriff auf die Software PurePath™ Console 3 und TAS5780M
Wenn Sie Smart-Amp-Funktionen verwenden möchten: Zugriff auf die Lernplatinensoftware anfordern

Schritt 3: Schulungen
Benutzerhandbuch für das TAS5780M-Evaluierungsmodul herunterladen
Wenn Sie Smart-Amp-Funktionen nutzen möchten: Anwendungshinweis „Erste Schritte mit der Entwicklung von Smart Amps“ herunterladen

TAS5780MEVM zeigt den neuesten Klasse-D-Verstärker TAS5780M von TI mit digitalem Eingang und geschlossenem Regelkreis. Das EVM wird in Verbindung mit dem PurePath Console Motherboard (PPCMB) und der PurePath Console 3 Software verwendet. Auf dem EVM gibt es zwei TAS5780M Bausteine, mit denen der Benutzer das Gerät sowohl im Stereo- als auch im Mono-Modus evaluieren kann. Die PVDD-Stromversorgung wird über den TAS5780MEVM bereitgestellt und auf dem PPCMB auf 5 VDC und 3,3 VDC geregelt. Der PPCMB stellt dem TAS5780MEVM, I2S, I2C und 3,3 VDC zur Verfügung.

Merkmale
  • 2.0-, Mono- und 2.1-fähig
  • Unterstützung für Eingangsabtastrate von 96 kHz
  • Demo-, Evaluierungs- und Entwicklungsumgebung über die PurePath Console 3 Software (GUI)
  • Unterstützt durch Benutzerhandbuch und benutzerfreundliche PC-Software
Lautsprecher-, TV- und Soundbar-Audioverstärker
TAS5780M — Class-D-Audioverstärker mit Digitaleingang, 20-W-Stereo, 40-W-Mono, 4,5-bis 26,4-V-Versorgungspannun
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TAS5780MEVM — TAS5780M Digital Input Closed-Loop Class-D Audio Amplifier with 96-kHz Processing Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TAS5780MEVM — TAS5780M Digital Input Closed-Loop Class-D Audio Amplifier with 96-kHz Processing Evaluation Module
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
* EVM User's guide TAS5780M Evaluation Module 12.12.2016
Zertifikat TAS5780MEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos