TAS5806MDEVM

TAS5806MDEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Erste Schritte:

Schritt 1: Hardware
Bestellen Sie das TAS5806MD-Evaluierungsmodul.
Für TAS5806MD-Tuning und -Evaluierung: Bestellen Sie das PurePath™ Console Motherboard.

Schritt 2: Software
Beantragen Sie den Zugriff auf die Software PurePath™ Console 3 und TAS5806MD.

Schritt 3: Schulungen
Laden Sie das Benutzerhandbuch für das TAS5806MD-Evaluierungsmodul herunter.
Lesen Sie den Anwendungshinweis Allgemeiner Tuning-Leitfaden für die TAS58xx-Familie.
Lesen Sie den Anwendungshinweis zu Prozessabläufen für TAS5805M, TAS5806M und TAS5806MD


Das TAS5806MDEVM zeigt den neuesten Stereo-Audioverstärker der Klasse D von TI mit digitalem Eingang, verbesserter Verarbeitung und DirectPath-HP-Treiber. Das EVM wird in Verbindung mit dem PurePath Console Motherboard (PPCMB) und der PurePath Console 3 Software verwendet. Auf dem EVM gibt es zwei TAS5806MD Bausteine, mit denen der Benutzer das Gerät sowohl im Stereo- als auch im Mono-Modus evaluieren kann. Darüber hinaus gib es mit zwei Bausteine auf dem EVM, sodass der Benutzer Prozessabläufe evaluieren kann, die speziell für Stereo-, Mono- oder 2.1-Systeme entwickelt wurden. Die PVDD-Stromversorgung wird über den TAS5806MDEVM bereitgestellt und auf dem PPCMB auf 5 VDC und 3,3 VDC geregelt. Der PPCMB stellt dem TAS5806MDEVM, I2S, I2C und 3,3 VDC zur Verfügung.

Merkmale
  • Unterstützung für Eingangsabtastrate von 96 kHz
  • 2.0-, Mono- und 2.1-fähig
  • Betrieb in BTL oder PBTL
  • Flexible Eingangssignalweiterleitung
  • Demo-, Evaluierungs- und Entwicklungsumgebung über die PurePath Console 3 Software (GUI)

  • TAS5806MD Evaluierungsplatine

Lautsprecher-, TV- und Soundbar-Audioverstärker
TAS5806MD — Class-D-Audioverstärker, 23 W Stereo, 45 W Mono, 4,5 bis 26,4 V, digitaler Eingang, mit Verarbeitung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TAS5806MDEVM — TAS5806MD Inductor-less stereo Class-D audio amplifier with headphone amplifier evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TAS5806MDEVM — TAS5806MD Inductor-less stereo Class-D audio amplifier with headphone amplifier evaluation module
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
* EVM User's guide TAS5806MDEVM User's Guide 17.04.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos