TAS6501Q1EVM

TAS6501Q1EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TAS65x1-Q1 Evaluierungsmodul (EVM) präsentiert alle Funktionen der einkanaligen Klasse-D-Verstärker TAS6511-Q1 und TAS6501-Q1 mit integrierter digitaler Signalverarbeitung (DSP). Die grafische Benutzeroberfläche (GUI) namens PurePath™ Console wird als Schnittstelle zu USB zum EVM verwendet. Der EVM verfügt über optische SPDIF-Eingänge, I2S, TDM und Audioeingänge über die USB-Schnittstelle.

Merkmale
  • 30 W TAS6511-Q1 oder 15 W TAS6501-Q1 Ausgangsleistung bei 10 % THD+N in 4Ω mit einem 14,4 V-Versorgungsverstärker mit DSP
  • Optionaler Signalweg mit kurzer Latenzzeit für zeitkritische Anwendungen wie aktive Geräuschunterdrückung (ANC) und Straßenlärmunterdrückung (RNC)
  • EVMs in platzsparenden Pad-Down-TSSOP- und QFN-Gehäuseoptionen erhältlich
  • Optische, SPDIF-, USB- und PSIA- (I2S/TDM) Audioeingangsoptionen
  • Auf der Platine integrierter USB-zu-I2C-Controller unter Verwendung der PPC3-GUI zur Bausteinevaluierung und zur Konfiguration von Funktionen wie Echtzeit-Lastdiagnose, thermischer Überwachung und Foldback, SpeakerGuard Pro-Leistungsbegrenzung, PVDD-Überwachung und Foldback, Verstärkungskompensations-Biquads sowie andere Geräteschutz- und Audioverarbeitungsfunktionen
Audio-CODECs
DIR9001-Q1 — Digital-Audio-Schnittstellenempfänger, Auto-Produktkatalog, 96 KHz, 24 Bit

 

Audioverstärker für Automobilanwendungen
TAS6501-Q1 — Class-D-Monokanal-Audioverstärker für Automobilind., mit Digitaleingang + Load-Dump, 2,1 MHz, 15 W

 

DC/DC-Wandler
LMR51450 — Synchroner 5-A-Abwärtswandler, 36 V TLV62568 — Hocheffizienter Abwärtswandler, 2,5-5,5 V Eingangsspannung, 1 A, in Gehäuse SOT23 und SOT563

 

Digitale Multiplexer & Encoder
SN74LVC2G157 — Einfach-Datenselektoren/-multiplexer, 2 Leitungen auf 1 Leitung

 

I2C- und I3C-Pegelumsetzer, -Puffer und -Hubs
PCA9306 — 2-Bit, bidirektionaler 400 kHz I2C/SMBus-Spannungspegelumsetzer

 

Invertierende Puffer & Treiber
SN74LVC1GU04 — Einzelner 1,65-V- bis 5,5-V-Inverter

 

Lastschalter
TPS22965-Q1 — 1-Kanal-, 5,7-V-, 4-A-, 16-mΩ-Lastschalter für die Automobilindustrie mit einstellbarer Anstiegsz

 

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TPS736 — Ultra-Low-Drop-Out-Spannungsregler, 400mA, mit Gegenstromschutz und Aktivierung TPS768 — Low-Dropout-Spannungsregler, 1 A, 10 V, mit Power-Good- und Aktivierungsfunktion

 

Nicht invertierende Puffer & Treiber
SN74LVC2G07 — 2-Kanal-Puffer, 1,65 bis 5,5 V mit Open-Drain-Ausgängen

 

Oszillatoren
LMK6C — Jitterarmer Hochleistungs-Bulk-Acoustic-Wave (BAW)-Festfrequenz-LVCMOS-Oszillator

 

Reset- und Watchdog-ICs
TPS3897 — Einkanaliger, extrem kleiner, einstellbarer Überwacher mit Active-High-Open-Drain-Ausgang

 

Spannungsumsetzer
SN74AVC2T244 — Bus-Transceiver, zwei Bit, zwei Versorgungsspannungen

 

Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
TPSM82903 — Hocheffizientes, synchrones 3-A-Abwärtswandlermodul, 3 V bis 17 V, mit geringer Ruhestrom und integr

 

Taktgeneratoren
CDCE913 — Programmierbarer VCXO-Taktsynthesizer mit 1 PLL sowie mit LVCMOS-Ausgängen für 2,5 oder 3,3 Volt
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TAS6501Q1EVM — TAS6501-Q1 – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware

TAS6501Q1EVM — TAS6501-Q1 – Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Evaluierungsplatine

TAS6501RGEQ1EVM — TAS6501-Q1 evaluation module for 2.1-Mhz, 30-W, mono-channel, digital-input class-D audio amplifier

Unterstützte Produkte und Hardware

TAS6501RGEQ1EVM — TAS6501-Q1 evaluation module for 2.1-Mhz, 30-W, mono-channel, digital-input class-D audio amplifier

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Support-Software

TAS6501-Q1-DESIGN — TAS6501-Q1 technical documentation

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Audioverstärker für Automobilanwendungen
TAS6501-Q1 — Class-D-Monokanal-Audioverstärker für Automobilind., mit Digitaleingang + Load-Dump, 2,1 MHz, 15 W
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TAS6501Q1EVM — TAS6501-Q1 – Evaluierungsmodul
Support-Software

TAS6511-TAS6501-SW — TAS6511-Q1 and TAS6501-Q1 PPC3 GUI

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Audioverstärker für Automobilanwendungen
TAS6501-Q1 — Class-D-Monokanal-Audioverstärker für Automobilind., mit Digitaleingang + Load-Dump, 2,1 MHz, 15 W TAS6511-Q1 — 1-Kanal-Audioverstärker, Klasse D, Digital-Eingang, 50 W, 2 MHz, Strommessung, Automobilindustrie
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TAS6501Q1EVM — TAS6501-Q1 – Evaluierungsmodul TAS6511Q1EVM — TAS6511-Q1 – Evaluierungsmodul
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
TAS6511Q1EVM — TAS6511-Q1 – Evaluierungsmodul

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos