TAS67534Q1EVM

TAS67534Q1EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TAS67534Q1EVM veranschaulicht den TAS67534-Q1-Vierkanal-Audioverstärker der Klasse D mit Digital-Eingang, geschlossenem Regelkreis und 1L-Modulation für die Automobilindustrie, der einen Induktor pro Kanal entfernt und die Induktorkosten um 50 % für vier Kanäle reduziert. Das EVM verwendet die grafische Benutzerschnittstelle PurePath™ Console (PPC3) bei der Programmierung und die I2C-Konfiguration, um die Merkmale, die Funktionen und die Leistung des TAS67534-Q1-Bausteins zu evaluieren.

Merkmale
  • Integrierter USB-zu-I2C-Controller zur Verwendung der PPC3-GUI zur Bausteinevaluierung und zur Konfiguration von Funktionen wie Echtzeit-Lastdiagnose, thermischer Verstärkung und PVDD-Foldback sowie Signalweg mit geringer Latenz
  • Neue 1L-Modulation erfordert nur einen Induktor pro Kanal, um Kosten zu sparen und den Platzbedarf für die Leiterplatte im Vergleich zu herkömmlichen Lösungen zu verringern
  • Werte für globale Temperatur, Kanaltemperatur und PVDD über I2C-Anzeige für einfaches Wärmemanagement auf Systemebene
  • Eingangsoptionen optisch, SPDIF, USB und PSIA (I2S extern/TDM)
Audioverstärker für Automobilanwendungen
TAS67534-Q1 — Automotive, 19V, digital-input four-channel Class-D audio amplifier with 1L Modulation™ technology
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Wichtiger Hinweis

‌Das Benutzerhandbuch und weitere Informationen sind verfügbar. Jetzt anfordern

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TAS67534-Q1EVM — TAS67534-Q1 – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware

TAS67534-Q1EVM — TAS67534-Q1 – Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

TAS67534-TAS67624-GUI — TAS67534-Q1 and TAS67624-Q1 EVM GUI

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Audioverstärker für Automobilanwendungen
TAS67534-Q1 — Automotive, 19V, digital-input four-channel Class-D audio amplifier with 1L Modulation™ technology
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TAS67534Q1EVM — TAS67534-Q1 – Evaluierungsmodul
Support-Software

TAS67534-Q1-DESIGN — TAS67534-Q1 Technical Documentation

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Audioverstärker für Automobilanwendungen
TAS67534-Q1 — Automotive, 19V, digital-input four-channel Class-D audio amplifier with 1L Modulation™ technology
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TAS67534Q1EVM — TAS67534-Q1 – Evaluierungsmodul
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos