TCA8418E-EVM

TCA8418E-EVM I2C-gesteuerter Tastatur-Scan-IC mit integriertem ESD-Schutz – Evaluierungsmodul

TCA8418E-EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TCA8418E-EVM is an evaluation board designed to demonstrate the key scanning functionality of the TCA8418E keypad scan IC. The EVM comes with 9 buttons configured in a row/column matrix for easy testing. In addition, the 10x2 receptacle allows the customer to expand the functionality of the TCA8418E-EVM to a custom board or keypad if more rows or columns are needed. The TCA8418E-EVM can be controlled using the I2C headers or via the LaunchPad, which can interface with the TCA8418-EVM GUI. The power to the TCA8418E-EVM can be supplied by the MSP430 LaunchPad or applied externally.

Merkmale
  • Provides a keypad to demonstrate the key scanning function of the TCA8418E
  • Provides a port that allows the customer to connect all row and column pins to a custom keypad or board
  • Connectivity with the MSP430-G2 allows the customer to use the GUI interface for easy register access and control.
I2C- & SPI-Universal-E/As (GPIOs)
TCA8418 18 Bit 1,65- bis 3,6 V, 1 MHz, I2C/SMBus-Tastaturscanner mit Unterstützung für Interrupt, Reset und TCA8418E 18 Bit 1,65- bis 3,6 V, 1 MHz, I2C/SMBus-Tastaturscanner mit Unterstützung für Interrupt, Reset und
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TCA8418E-EVM — TCA8418E-EVM I2C Controlled Keypad Scan IC With Integrated ESD Protection Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TCA8418E-EVM TCA8418E-EVM I2C Controlled Keypad Scan IC With Integrated ESD Protection Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

SLVC601 — TCA8418E-EVM Firmware and GUI

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
I2C- & SPI-Universal-E/As (GPIOs)
TCA8418E 18 Bit 1,65- bis 3,6 V, 1 MHz, I2C/SMBus-Tastaturscanner mit Unterstützung für Interrupt, Reset und
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TCA8418E-EVM TCA8418E-EVM I2C-gesteuerter Tastatur-Scan-IC mit integriertem ESD-Schutz – Evaluierungsmodul

SLVC601 TCA8418E-EVM Firmware and GUI

close
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 21.08.2014
Produkte
I2C- & SPI-Universal-E/As (GPIOs)
TCA8418E 18 Bit 1,65- bis 3,6 V, 1 MHz, I2C/SMBus-Tastaturscanner mit Unterstützung für Interrupt, Reset und
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TCA8418E-EVM TCA8418E-EVM I2C-gesteuerter Tastatur-Scan-IC mit integriertem ESD-Schutz – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc601 or www.ti.com/lit/xx/slvc601/slvc601.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC601. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide TCA8418E Keypad Scan EVM User's Guide 23.08.2014
Zertifikat TCA8418E-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos