TCA984649-EVM

TCA984649-EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TCA984649-EVM wird verwendet, um die Leistung des TCA9846 und TCA9849 zu evaluieren. Das Evaluierungsmodul (EVM) wird ohne einen angelöteten Baustein geliefert. Ein Muster kann online unten auf der Produktseite bestellt werden. Das EVM ermöglicht Entwickelnden die Evaluierung der I2C-Signalfunktionen von TCA9846 und TCA9849. Das EVM verfügt über einen USB2ANY-Stecker, um I2C-Signale über den DUT zu senden. Der USB2ANY-Mikrocontroller muss separat erworben werden und wird nicht mit diesem EVM geliefert. Wenn für die Kommunikation ein USB2ANY verwendet wird, muss das Kabel mit der Kerbe nach oben verbunden werden. Für eine einfache Handhabung ist ein Prüfpunkt für jeden Pin mit vielen Massepunkten vorhanden. Weitere Funktionen wie Lastkondensatorgrundflächen und Pull-up-Widerstände vereinfachen die Evaluierung und den Test.

Merkmale
  • Externe Stromversorgung mit Entkopplungskondensatoren von V_External zu Masse (2x 1 μF 0603).
  • VDD1- und VDD2-Prüfpunkte für eine zweite Stromversorgungsoption mit Entkopplungskondensatoren (2x 100 nF 0603, 2x 100 pF 0603).
  • VDD1- und VDD2-Bananensteckeranschluss für eine dritte Stromversorgungsoption mit denselben Entkopplungskondensatoren (2x 100 nF 0603, 2x 100 pF 0603).
  • Zwei GND-Bananensteckeranschlüsse.
  • Zehn Prüfpunkte für die E/As.
  • Ein RESET-Prüfpunkt und zwei weitere für die Adressen.
  • Acht GND-Prüfpunkte zum Abtasten.
  • USB2ANY-Steckeranschluss für I2C-Signalquelle von einem Mikrocontroller.
I2C- und I3C-Schalter und Multiplexer
TCA9846 — 4-Kanal-I²C-Schalter, 1 MHz, extrem niedrige Spannung, mit Reset
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TCA9846-49-EVM — TCA984649 evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TCA9846-49-EVM — TCA984649 evaluation module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Zertifizierung

TCA9846-49-EVM-DOC-CERT — TCA9846-49-EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TCA984649-EVM — TCA984649 – Evaluierungsmodul

TCA9846-49-EVM-DOC-CERT — TCA9846-49-EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

close
Version: 1.0
Veröffentlichungsdatum: 29.01.2026
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TCA984649-EVM — TCA984649 – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

[TCA9846-49-EVM] EU Declaration of Conformity (DoC)

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TCA98469 Evaluation Module PDF | HTML 10.03.2026

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos