TCAN-SOIC14-EVM

Universelles 14-poliges SOIC CAN-Evaluierungsmodul

TCAN-SOIC14-EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das universelle 14-polige SOIC CAN-Evaluierungsmodul (EVM) bietet Benutzern die Möglichkeit, alle 14-poligen CAN-Transceiver-Familien von TI zu evaluieren. Das universelle 14-polige CAN-EVM kann für die Verwendung mit allen 14-poligen CAN-Transceiver-Familien von TI konfiguriert werden, indem der Transceiver befüllt und die Jumper auf dem EVM eingestellt werden.

Dieses EVM besitzt auch die Footprints für ein SIC-Netzwerk, das über die vom Benutzer installierten J10 und J11 an die CAN-Bus-Leitungen angeschlossen werden kann. Durch die Verbindung des SIC-Netzwerks mit CANH und CANL wird ein verrauschter CAN-Bus simuliert, indem mehr Reflexionen und Überschwingen zu den Signalen hinzugefügt werden. Damit kann die Zuverlässigkeit des Transceivers in einer Umgebung mit hohem Rauschen getestet werden.

Merkmale
  • Standard- und geteilte Terminierung auf dem CAN-Bus
  • Footprints für Filterkondensatoren, Gleichtaktdrossel und TVS-Diode zum Schutz des CAN-Busses vor HF-Rauschen und transienten Impulsen
  • Footprints für gängigen 14-poligen SOIC-Sockel und CAN FD SIC-Bestückung
  • DSUB9-Steckverbinder mit den CAN-Bus-Signalen und GND für typische Automobil-Kabelbaumverbindungen
  • Alle digitalen Signale für die Konfiguration und Steuerung sind für den einfachen Zugriff auf eine Steckleiste herausgeführt
  • Multifunktions-Jumper für unterschiedliche funktionale Nutzung von generischen Pins

  • Bananenbuchsenkabel
  • Stromversorgung
  • Signalgenerator

CAN-Transceiver
TCAN1043-Q1 CAN FD-Transceiver mit flexibler Datenrate und Wake-Eingang für die Automobilindustrie TCAN1043A-Q1 CAN-FD-Transceiver für die Automobilindustrie mit Wake/Inhibit/Sleep TCAN1043G-Q1 Fehlergeschützter CAN-Transceiver mit CAN-FD und Aktivierungseingang TCAN1043H-Q1 70-V-Busfehler-geschützter CAN-FD-Transceiver mit Wake-Eingang für die Automobilindustrie TCAN1043HG-Q1 70-V-Busfehler-geschützter CAN-FD-Transceiver mit Wake-Eingang und flexibler Datenrate von 5 Mbit/s TCAN1043N-Q1 CAN-FD-Transceiver für die Automobilindustrie mit Wake, Inhibit und Sleep TCAN1144-Q1 Verbesserter Transceiver für CAN FD und Highspeed-CAN für die Automobilindustrie mit Watchdog, LIMP TCAN1145-Q1 Can-FD-Transceiver für die Automobilindustrie mit partieller Vernetzung über selektive Aktivierung TCAN1146-Q1 CAN-FD-Transceiver für Automoind., Watchdog, Busdiagnose, partielle Vernetzung über selektive Akt TCAN1463-Q1 Energieeffizienter Signalverbesserungs-CAN-FD-Transceiver mit Inhibit (INH) und WAKE für die Automob TCAN1473-Q1 Energieeffizienter Signalverbesserungs-CAN-FD-Transceiver mit INH und WAKE für die Automobilindustri TCAN1473A-Q1 Energieeffizienter Signalverbesserungs-CAN-FD-Transceiver mit INH und WAKE für die Automobilindustri TCAN843-Q1 Automotive low-power fault protected CAN FD transceiver with WAKE and sleep mode
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TCAN-SOIC14-EVM — Universelles 14-poliges SOIC CAN-Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TCAN-SOIC14-EVM Universelles 14-poliges SOIC CAN-Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TCAN-SOIC14-EVM Universal 14-pin CAN Evaluation Module PDF | HTML 28.04.2025
Zertifikat TCAN-SOIC14-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 15.04.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos