TCAN1043DEVM

TCAN1043DEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das EVM TCAN1043xx-Q1 von TI unterstützt Entwickler bei der Evaluierung von Betrieb und Leistung des CAN-FD-Transceivers TCAN1043xx-Q1. Das EVM bietet die Möglichkeit zur systemseitigen Evaluierung mit VIO, EN, INH, nSTB, VSUP, WAKE- und nFAULT-Pins. Darüber hinaus bietet es Funktionen zu Busabschluss, Busfilterung und Schutzkonzepte.

Merkmale
  • Einfacher Zugriff auf alle Pins des CAN-Transceivers
  • Pads für gängige Schutz-/Filterkomponenten
  • Terminierung kann selektiv über Jumper aktiviert werden
CAN-Transceiver
TCAN1043-Q1 — CAN FD-Transceiver mit flexibler Datenrate und Wake-Eingang für die Automobilindustrie TCAN1043A-Q1 — CAN-FD-Transceiver für die Automobilindustrie mit Wake/Inhibit/Sleep TCAN1043G-Q1 — Fehlergeschützter CAN-Transceiver mit CAN-FD und Aktivierungseingang TCAN1043H-Q1 — 70-V-Busfehler-geschützter CAN-FD-Transceiver mit Wake-Eingang für die Automobilindustrie TCAN1043HG-Q1 — 70-V-Busfehler-geschützter CAN-FD-Transceiver mit Wake-Eingang und flexibler Datenrate von 5 Mbit/s TCAN1463-Q1 — Energieeffizienter Signalverbesserungs-CAN-FD-Transceiver mit Inhibit (INH) und WAKE für die Automob
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TCAN1043DEVM — TCAN1043x-Q1 fehlergesicherter CAN-Transceiver mit CAN FD – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TCAN1043DEVM — TCAN1043x-Q1 fehlergesicherter CAN-Transceiver mit CAN FD – Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TCAN1043HG-Q1 Evaluation Module 30.10.2017
Zertifikat TCAN1043DEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos