TCAN1046ADEVM

TCAN1046ADEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Dieses EVM kann zur Evaluierung der Produkte TCAN1046A und TCAN1046AV im D-Gehäuse verwendet werden. Die CAN-Busse sind einfach über Prüfpunkte, 100-mil-Stiftleisten oder einen DB9-Steckverbinder erreichbar und symmetrisch ausgelegt, um eine optimale Leistung zu erzielen. Alle IC-Signale sind über Jumperverbindungen verfügbar, und die Modi lassen sich einfach durch die Platzierung der Jumper umleiten.

Merkmale
  • Möglichkeit, die V- und die nicht V-Version des Bausteins gleichzeitig zu testen
  • Mehrere Anschlussoptionen ermöglichen die Geräteauswertung mit verschiedenen Instrumenten gleichzeitig
  • Mit den integrierten Jumpern lässt sich der Gerätestatus mühelos vom normalen in den Standby-Modus ändern
  • Enthält LEDs zur schnellen Überprüfung von Stromanschlüssen
CAN-Transceiver
TCAN1046A-Q1 — Optimierter Dual-CAN-Transceiver für die Automobilindustrie mit Standby-Modus TCAN1046AV-Q1 — Optimierter Dual-CAN-Transceiver für die Automobilindustrie mit invertiertem Standby-Modus und 1,8-V TCAN1476-Q1 — CAN-FD-Transceiver mit Standby- und 1,8 V-E/A-Unterstützung, der die Verbesserung der Doppelsignalüb
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TCAN1046ADEVM — TCAN1046A Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TCAN1046ADEVM — TCAN1046A Evaluierungsmodul
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
Benutzerhandbuch TCAN1046A-Q1 and TCAN1046AV-Q1 Evaluation Module PDF | HTML 18.10.2022
Zertifikat TCAN1046ADEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 08.08.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos