TCAN1463EVM

TCAN1463EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Dieses EVM wird mit vorinstalliertem TCAN1463DRQ1 geliefert und wird verwendet, um die Funktion des Transceivers in einem Netzwerk mit Signalverbesserungsfähigkeiten zu bewerten. Es kann konfiguriert werden, um es mit den 14-poligen CAN-Transceivern mit TCAN1043HG-Q1, TCAN1043G-Q1, TCAN1043H-Q1, TCAN1043A-Q1 und dem TCAN1043-Q1 zu verwenden. Dabei wird der Transceiver ersetzt und die Jumper auf dem EVM, wie im Benutzerhandbuch beschrieben, eingestellt.

Merkmale
  • Konfigurierbares SIC-Netzwerk
  • Der E/A-Spannungsbereich unterstützt MCUs mit 3,3 V und 5 V.
  • Enthält ESD2CAN24-Q1 für ESD-Schutz bis 30 kV
  • Erfüllt die Norm ISO11898-2
  • Ausgelegt für Temperaturen von –40 °C bis +125 °C
CAN-Transceiver
TCAN1043-Q1 — CAN FD-Transceiver mit flexibler Datenrate und Wake-Eingang für die Automobilindustrie TCAN1043A-Q1 — CAN-FD-Transceiver für die Automobilindustrie mit Wake/Inhibit/Sleep TCAN1043G-Q1 — Fehlergeschützter CAN-Transceiver mit CAN-FD und Aktivierungseingang TCAN1043H-Q1 — 70-V-Busfehler-geschützter CAN-FD-Transceiver mit Wake-Eingang für die Automobilindustrie TCAN1043HG-Q1 — 70-V-Busfehler-geschützter CAN-FD-Transceiver mit Wake-Eingang und flexibler Datenrate von 5 Mbit/s TCAN1043N-Q1 — CAN-FD-Transceiver für die Automobilindustrie mit Wake, Inhibit und Sleep TCAN1463-Q1 — Energieeffizienter Signalverbesserungs-CAN-FD-Transceiver mit Inhibit (INH) und WAKE für die Automob

 

ESD-Schutzdioden
ESD2CAN24-Q1 — ESD-Schutzdiode für die Automobilindustrie, 3 pF, ±24 V, ±30-kV, für LIN und Fahrzeugnetzwerke ESD2CANFD24-Q1 — Duale ESD-Schutzdiode für die Automobilindustrie, 2,5 pF, ± 24 V, 25 kV, für Fahrzeugnetzwerke ESD2CANXL24-Q1 — ESD-Schutzdiode für die Automobilindustrie, 1,75 pF ±24 V ±20 kV, für Fahrzeugnetzwerke
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TCAN1463EVM — TCAN1462-Q1 evaluation module with SIC network

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TCAN1463EVM — TCAN1462-Q1 evaluation module with SIC network
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
* EVM User's guide TCAN1463-Q1 Evaluation Module With SIC Network (Rev. A) PDF | HTML 19.08.2022
Zertifikat TCAN1463EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 27.07.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos