TCAN4572EVM

TCAN4572EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TCAN4572EVM enthält den CAN-FD-Controller TCAN4572-Q1 für die Automobilindustrie mit integriertem Transceiver. Dieses EVM bietet Mikrocontroller, die über SPI auf CAN-FD- oder CAN-FD-Light-Anwendungen zugreifen können, ohne integrierten CAN-FD-Controller oder zusätzliche Kanäle.

Merkmale
  • Unterstützt klassische CAN-, CAN-FD- und CAN-FD-Light-Anwendungen
  • SPI
  • Quarzoszillator (40 MHz)
  • DB-9-Anschluss nach Industriestandard
  • TVS-Diodenpad (nicht bestückt)
  • CAN-Bus-Terminierung mit Trennleisten
  • Status-LEDs
CAN-Transceiver
TCAN4572-Q1 — CAN-FD-Controller mit integriertem CAN-SIC-Transceiver für die Automobilindustrie
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Wichtiger Hinweis
TCAN4572EVM ist ein Prototyp-Evaluierungsmodul und in begrenzter Stückzahl erhältlich.

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TCAN4572EVM — TCAN4572 – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TCAN4572EVM — TCAN4572 – Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Zertifizierung

TCAN4572EVM-DOC-CERT — EU-Konformitätserklärung für TCAN4572EVM

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
CAN-Transceiver
TCAN4572-Q1 — CAN-FD-Controller mit integriertem CAN-SIC-Transceiver für die Automobilindustrie
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TCAN4572EVM — TCAN4572 – Evaluierungsmodul

TCAN4572EVM-DOC-CERT — EU-Konformitätserklärung für TCAN4572EVM

close
Version: 1.0
Veröffentlichungsdatum: 28.04.2026
Produkte
CAN-Transceiver
TCAN4572-Q1 — CAN-FD-Controller mit integriertem CAN-SIC-Transceiver für die Automobilindustrie
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TCAN4572EVM — TCAN4572 – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

TCAN4572EVM EU Declaration of Conformity (DoC)
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
* EVM User's guide TCAN4572 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 04.05.2026

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos