TDP158RSBEVM

TDP158RSBEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TDP158-EVM ist eine Leiterplatte, die entwickelt wurde, um Kunden die Evaluierung des TDP158-Bausteins für Videoanwendungen zu ermöglichen.  Dieses EVM kann auch als Hardware-Referenzdesign für Implementierungen des TDP158 verwendet werden.  PCB-Design-/Layout-Dateien können auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden, um PCB-Design-Illustrationen der Routing- oder Anordnungsregeln bereitzustellen.

Merkmale
  • DisplayPort-Anschluss für die Quelle und HDMI-Anschluss für die Senke
  • Das EVM kann über einen externen 5 V-Wandstromadapter oder über ein Micro-USB-Kabel mit Strom versorgt werden
  • I2C-Kommunikation für Debugging- und Steuerungszwecke
DC/DC-Wandler
TPS61240 — 2,3-V bis 5,5-V-Eingangsbereich, 3,5-MHz-Festfrequenz-Aufwärtswandler mit 450 mA TPS62150 — Abwärtswandler, 3-17 V, 1 A, mit DCS-Control, im QFN-Gehäuse 3x3

 

HDMI-, DisplayPort- und MIPI-ICs
TDP158 — 6-Gbps DP++ 1.1- bis HDMI 2.0-Redriver

 

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TPS74201 — Rauscharmer, einstellbarer Spannungsregler mit extrem niedriger Dropout-Spannung, 1,5 A, niedriger V

 

Reset- und Watchdog-ICs
TPS3808 — Überwachungseinheit mit niedrigem Ruhestrom mit programmierbarer Verzögerung und manueller Rücksetzu

 

USB-PHYs und Brücken
TUSB3410 — Brücke für serielle Schnittstelle (UART, I2C und IrDA) zu USB
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TDP158RSBEVM — 6-Gbps-AC-gekoppeltes TMDS- & HDMI™-Redriver-Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TDP158RSBEVM — 6-Gbps-AC-gekoppeltes TMDS- & HDMI™-Redriver-Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TDP158RSBEVM User's Guide (Rev. A) 09.02.2018
Zertifikat TDP158RSBEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos