TDZ8907EVM

TDZ8907EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Die TDZ8907-Evaluierungsmodul-(EVM)-Platine wurde zur Evaluierung des TDZ8907 entwickelt, eines kompakten, hocheffizienten piezoelektrischen Treibers, der für platzbeschränkte und leistungsempfindliche Anwendungen optimiert ist. Der TDZ8907 integriert einen rauscharmen Aufwärtswandler und eine Treiberschaltung, die eine Spitzenspannung von bis zu 11 V oder 15 V aus einer Versorgungsspannung von nur 2,1 V erzeugen kann. Dadurch eignet sich der Baustein hervorragend für batteriebetriebene Designs wie Gebäudeautomatisierung (Brandschutz, Gebäudesicherheit) und medizinische Backup-Summer. Das einfache Design des TDZ8907 kann in Geräteanwendungen problemlos Pieptöne oder Summsignale erzeugen.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich: 2,1 V bis 5,5 V
  • Integrierter Aufwärtswandler mit bis zu 30 VPP Ausgang und Unterstützung von 11 V oder 15 V VOUT
  • Keine Software erforderlich
  • Die Platine verfügt über einen Oszillator mit variabler Frequenz
  • Einfaches Umschalten zwischen 11 V und 15 V Aufwärtsausgang
  • USB-C-Stromeingang mit 5 V / 3 A
Piezotreiber
TDZ8907 — Kostenoptimierter, hocheffizienter Piezotreiber mit PWM-Eingangsverstärkung und Lautstärkeregelun
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Wichtiger Hinweis
TDZ8907EVM ist ein Prototyp-Evaluierungsmodul und in begrenzter Stückzahl erhältlich.

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TDZ8907EVM — TDZ8907 – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TDZ8907EVM — TDZ8907 – Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Zertifizierung

TDZ8907EVM-DOC-CERT — EU-Konformitätserklärung für TDZ8907EVM

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TDZ8907EVM — TDZ8907 – Evaluierungsmodul

TDZ8907EVM-DOC-CERT — EU-Konformitätserklärung für TDZ8907EVM

close
Version: 1.0
Veröffentlichungsdatum: 21.09.2026
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TDZ8907EVM — TDZ8907 – Evaluierungsmodul

Dokumentation

TDZ8907EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

Versionsinformationen

TDZ8907EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TDZ8907 Evaluation Module PDF | HTML 17.09.2026

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos