TECHN-3P-SOM-AXON-AM62

TECHN-3P-SOM-AXON-AM62

Von: TechNexion
Jetzt bestellen

Überblick

The AXON-AM62x system-on-module (SOM) is the edge processing solution for applications requiring the highest amount of I/O for sensory input, actuation control and edge processing.  At just 37 mm × 58 mm, with a PCB footprint optimized board-to-board connector, AXON modules integrate the AM623 or AM625 SOC, RAM, eMMC, PMIC, LAN PHY and optionally includes a certified combo wireless (WLAN and Bluetooth®) module.

Merkmale
  • 37-mm × 58-mm module with four 80-pin high density interconnects
  • Pre-certified wireless radio (Wi-Fi + Bluetooth)
  • Compatible with TEV-OV5640 and TEVI-OV5640 camera modules
  • Linux Yocto, Android and Ubuntu software
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
AM623 — Internet der Dinge (IoT) und Gateway-SoC mit Objekt- und Gestenerkennung auf Basis von Arm® Cortex®- AM625 — SoC für Mensch-Maschine-Interaktion mit Arm® Cortex®-A53-basierter Edge-KI und Full-HD-Dual-Display
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von TechNexion

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TECHN-3P-SOM-AXON-AM62X — System on module based on AM6254 with quad ARM Cortex-A53 and on-board WiFi and Bluetooth module

Unterstützte Produkte und Hardware

TECHN-3P-SOM-AXON-AM62X — System on module based on AM6254 with quad ARM Cortex-A53 and on-board WiFi and Bluetooth module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Software-Entwicklungskit (SDK)
PROCESSOR-SDK-AM62X — Software Development Kit für AM62-Prozessoren

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an TechNexion.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.