TECHN-3P-VLI-X-SL

TECHN-3P-VLI-X-SL

Von: TechNexion
Jetzt bestellen

Überblick

Fully-enclosed, IP68 camera modules from TechNexion based on FPD-Link III serializers compatible with evaluation modules (EVMs) and single-board computers (SBCs) featuring AM6x and TDA4x processors.

Each camera module is based on color image sensors with varying resolution and performance for a broad range of applications.

All camera modules in this family are fitted with an M12 Lens, have an on-board or on-chip ISP, and contain an IR-cut filter.

The camera module comes with a 1-m FAKRA cable assembly by default, with the option to select 5 m, 10 m, or 15 m cable length.

Merkmale
  • 29.5 mm (W) x 29.5 mm (H) x 32.3 mm (D)
  • Industry-standard FAKRA connectors
  • FPD-Link serial data and power over a single coaxial cable
  • Fully-enclosed, IP68 rating, S-mount with lens installed
  • Power supplied through coaxial cable plugged into FAKRA connector
  • Various camera sensors for different applications
  • VizionViewer™ SDK for Linux Yocto

 

Serializer/Deserializer für FPD-Link
DS90UB953-Q1 MIPI ® CSI-2 FPD-Link III-Serializer mit 2 MP für 2 MP/60fps-Kameras und Radar

 

V3Link-SerDes
TSER953 MIPI® CSI-2 V³Link-Serializer (4,16 GBit/s) für Hochgeschwindigkeitssensoren
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Third-party accessory

VLI-AR0144-SL — AR0144 1-MP color global shutter camera with 83º FOV, M12 Lens

Unterstützte Produkte und Hardware

VLI-AR0144-SL AR0144 1-MP color global shutter camera with 83º FOV, M12 Lens

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Third-party accessory

VLI-AR0234-SL — AR0234 2.3-MP color global shutter camera with 83º FOV, M12 Lens

Unterstützte Produkte und Hardware

VLI-AR0234-SL AR0234 2.3-MP color global shutter camera with 83º FOV, M12 Lens

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Third-party accessory

VLI-AR0521-SL — AR0521 5-MP color rolling shutter camera with 86º FOV, M12 Lens

Unterstützte Produkte und Hardware

VLI-AR0521-SL AR0521 5-MP color rolling shutter camera with 86º FOV, M12 Lens

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Third-party accessory

VLI-AR0522-SL — AR0522 5-MP color rolling shutter camera with 86º FOV, M12 Lens

Unterstützte Produkte und Hardware

VLI-AR0522-SL AR0522 5-MP color rolling shutter camera with 86º FOV, M12 Lens

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Third-party accessory

VLI-AR0821-SL — AR0821 8-MP color rolling shutter camera with 72º FOV, M12 Lens

Unterstützte Produkte und Hardware

VLI-AR0821-SL AR0821 8-MP color rolling shutter camera with 72º FOV, M12 Lens

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Third-party accessory

VLI-AR0822-SL — AR0822 8-MP color rolling shutter camera with 72º FOV, M12 Lens

Unterstützte Produkte und Hardware

VLI-AR0822-SL AR0822 8-MP color rolling shutter camera with 72º FOV, M12 Lens

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Third-party accessory

VLI-AR1335-SL — AR1335 13-MP color rolling shutter camera with 85º FOV, M12 Lens

Unterstützte Produkte und Hardware

VLI-AR1335-SL AR1335 13-MP color rolling shutter camera with 85º FOV, M12 Lens

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Third-party accessory

VLI-OV5640-SL — OV5640 5-MP color rolling shutter camera with 84º FOV, M12 Lens

Unterstützte Produkte und Hardware

VLI-OV5640-SL OV5640 5-MP color rolling shutter camera with 84º FOV, M12 Lens

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
TECHN-3P-SOM-ROVY-4VM TechNexion ROVY-4VM system-on-module for TDA4VM SoC with dual Arm® Cortex®-A72 C7x DSP GPU

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an TechNexion.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.