THS3001EVM

THS3001 Hochgeschwindigkeitsverstärker – Evaluierungsmodule

THS3001EVM

Jetzt bestellen

Überblick

TI offers designers a complete line of high speed amplifier evaluation modules (EVMs). The TI THS3001 high-speed current-feedback operational amplifier EVM is a complete high-speed amplifier circuit. It consisits of the TI THS3001 high-speed current-feedback operational amplifier IC, along with a small number of passive parts, mounted on a small circuit board measuring approximately 1.7 inch by 1.4 inch.  The EVM uses standard SMA miniature RF connectors for inputs and ourputs and is completely assembled, fully-tested, and ready to use - just connect the power, a signal source, and a load (if desired).

Merkmale

THS3001 operational amplifier EVM features include:

  • High Bandwidth — 340 MHz, –3 dB at ±15 VCC & Gain = 2
  • ±5-V to ±15-V Operation
  • 6.2 mA Supply Current
  • 100 mA Ouput Drive
  • Inverting and Noninverting Single-Ended Inputs
  • Inputs and Outputs Standard SMA Miniature RF Connectors
Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)
THS3001 Transimpedanzverstärker, 420 MHz
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

THS3001EVM — THS3001 High Speed Amplifier Evaluation Modules

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

THS3001EVM THS3001 High Speed Amplifier Evaluation Modules

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Simulationsmodell

THS3001 PSpice Model (Rev. A)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)
THS3001 Transimpedanzverstärker, 420 MHz
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
THS3001EVM THS3001 Hochgeschwindigkeitsverstärker – Evaluierungsmodule

THS3001 PSpice Model (Rev. A)

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 03.02.2003
Produkte
Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)
THS3001 Transimpedanzverstärker, 420 MHz
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
THS3001EVM THS3001 Hochgeschwindigkeitsverstärker – Evaluierungsmodule
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Zertifikat THS3001EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch THS3001 EVM User's Guide (Rev. A) 11.03.1999

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos