THS3111EVM

THS3111EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The THS3111 EVM User's Guide is included within the Datasheet.

The THS3111 EVM is a turnkey module that allows you to evaluate the low-noise, high-voltage, current-feedback amplifier used in high performance applications. This module provides well-regulated ac performance characteristics and allows for high output voltage swings at high frequencies.

Applications:

  • Video Distribution
  • Power FET Driver
  • Pin Driver
  • Capacitive Load Driver

Merkmale

THS3111 evaluation module features:

  • Low Noise
  • High Output Current Drive: 260 mA
  • High Slew Rate: 1300 Vµs
  • Wide Bandwidth: 90 MHz
  • Wide Supply Range: ±5 V to ±15 V
Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)
THS3111 — Rauscharmer einzelner Transimpedanzverstärker mit hoher Spannung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

THS3111EVM — THS3111 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

THS3111EVM — THS3111 Evaluation Module
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
Zertifikat THS3111EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
THS3120EVM — THS3120-Evaluierungsmodul THS3121EVM — THS3121-Evaluierungsmodul

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos