THS3120EVM

THS3120EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The THS3120 EVM User's Guide is included within the Datasheet.

The THS3120 EVM is a turnkey module that allows you to evaluate the low-noise, high-voltage, high output current drive, current-feedback amplifier designed to operate over a wide supply range for high performance applications.  The THS3120 EVM offers a power saving mode by providing a power-down pin, reducing the quiescent current when the device is not active.

Applications:

  • Video Distribution
  • Power FET Driver
  • Pin Driver
  • Capacitive Load Driver

Merkmale

Feature for the THS3120 EVM include:

  • Low Noise
  • High Output Current Drive: 475 mA
  • High Slew Rate: 1700V/µs
  • Wide Bandwidth: 120 MHz
  • Wide Supply Range: ±5 V to  ±15 V
  • Power-Down Feature
Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)
THS3120 — Rauscharmer Einzel-Stromgegenkopplungsverstärker mit hohem Ausgangsstrom, 475 mA und Abschaltung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

THS3120EVM — THS3120 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

THS3120EVM — THS3120 Evaluation Module
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
Zertifikat THS3120EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
THS3111EVM — THS3111 – Evaluierungsmodul THS3121EVM — THS3121-Evaluierungsmodul

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos