THS4011EVM

THS4011EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TI THS4011 high-speed operational amplifier evaluation module (EVM) is a complete, high-speed amplifier circuit. It consists of the TI THS4011 high-speed low-power operational amplifier IC, along with a small number of passive parts, mounted on a small circuit board measuring approximately 1.7 inches by 1.4 inches. The EVM uses standard SMA miniature RF connectors for inputs and outputs and is completely assembled, fully tested, and ready to use - just connect it to power, a signal source, and a load (if desired).

Merkmale
  • High bandwidth - 95MHz, -3 dB at +/-15 Vcc and Gain = 2
  • +/-5 V to +/-15 V operation
  • Inverting and non-inverting single ended inputs
  • Module gain set to +2 (non-inverting) and -1 (inverting) - adjustable through component change
  • Nominal 50-ohm impedance inputs and outputs
  • Standard SMA miniature RF connectors
  • Good example of high speed amplifier design and layout
Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)
THS4011 — Spannungsrückkopplungsverstärker, 290 MHz, geringe Verzerrung, Dual
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

THS4011EVM — THS4011 High Speed Amplifier Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

THS4011EVM — THS4011 High Speed Amplifier Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Simulationsmodell

THS4011 PSpice Model (Rev. A)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)
THS4011 — Spannungsrückkopplungsverstärker, 290 MHz, geringe Verzerrung, Dual THS4012 — Spannungsrückkopplungsverstärker, 290 MHz, geringe Verzerrung, Dual
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
THS4011EVM — THS4011 Hochgeschwindigkeitsverstärker – Evaluierungsmodul

THS4011 PSpice Model (Rev. A)

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 03.02.2003
Produkte
Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)
THS4011 — Spannungsrückkopplungsverstärker, 290 MHz, geringe Verzerrung, Dual THS4012 — Spannungsrückkopplungsverstärker, 290 MHz, geringe Verzerrung, Dual
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
THS4011EVM — THS4011 Hochgeschwindigkeitsverstärker – Evaluierungsmodul
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Zertifikat THS4011EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch THS4011 EVM User's Guide 03.06.1999

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos