THS4021EVM

THS4021EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das THS4021 Highspeed-Operationsverstärker-Evaluierungsmodul (EVM) ist eine komplette Highspeed-Verstärkerschaltung. Er besteht aus dem energieeffizienten Highspeed-Operationsverstärker-IC THS4021 und einigen wenigen passiven Bauteilen, die auf einer kleinen Platine mit den Abmessungen von ca. 1,7 Zoll x 1,4 Zoll montiert sind. Das EVM verwendet standardmäßige SMA-Miniatur-HF-Anschlüsse für Ein- und Ausgänge und ist komplett montiert, vollständig getestet und einsatzbereit – schließen Sie es einfach an die Stromversorgung, eine Signalquelle und eine Last (falls gewünscht) an.

Merkmale
  • Hohe Bandbreite – 320 MHz (–3 dB) bei +/-15 Vcc und Verstärkung = +21
  • Betriebsspannung von +/–5 V bis +/–15 V
  • Invertierende und nicht-invertierende einseitig geerdete Eingänge
  • Modulverstärkung auf +21 (nicht invertierend) und -20 (invertierend) eingestellt – einstellbar durch Komponentenwechsel
  • Eingänge und Ausgänge mit 50-Ohm-Nennimpedanz
  • Standard-SMA-Miniatur-HF-Anschlüsse
  • Gutes Beispiel für Design und Layout von Highspeed-Verstärkern
Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)
THS4021 — Extrem rauscharmer Einkanal-Spannungsrückkopplungsverstärker, 2 GHz
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

THS4021EVM — THS4021 evaluation module for 2-GHz, single-channel ultra-low-noise voltage-feedback amplifier

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

THS4021EVM — THS4021 evaluation module for 2-GHz, single-channel ultra-low-noise voltage-feedback amplifier

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Simulationsmodell

THS4021 PSpice Model (Rev. A)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)
THS4021 — Extrem rauscharmer Einkanal-Spannungsrückkopplungsverstärker, 2 GHz THS4022 — Extrem rauscharmer Zweikanal-Spannungsrückkopplungsverstärker, 2 GHz
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
THS4021EVM — THS4021 Evaluierungsmodul für 2-GHz-Einkanal-Verstärker mit extrem rauscharmer Spannungsrückkopplung THS4022EVM — THS4022 Evaluierungsmodul für 2-GHz-Zweikanal-Verstärker mit extrem rauscharmer Spannungsrückkopplun

THS4021 PSpice Model (Rev. A)

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 03.02.2003
Produkte
Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)
THS4021 — Extrem rauscharmer Einkanal-Spannungsrückkopplungsverstärker, 2 GHz THS4022 — Extrem rauscharmer Zweikanal-Spannungsrückkopplungsverstärker, 2 GHz
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
THS4021EVM — THS4021 Evaluierungsmodul für 2-GHz-Einkanal-Verstärker mit extrem rauscharmer Spannungsrückkopplung THS4022EVM — THS4022 Evaluierungsmodul für 2-GHz-Zweikanal-Verstärker mit extrem rauscharmer Spannungsrückkopplun
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Zertifikat THS4021EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch THS4021 High-Speed Operational Amplifier Evaluation Module User's Guide 29.10.1999

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos