THS4031EVM

THS4031EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das THS4031 Highspeed-Operationsverstärker-Evaluierungsmodul (EVM) ist eine komplette Highspeed-Verstärkerschaltung. Das Modul besteht aus dem energieeffizienten Highspeed-Operationsverstärker-IC THS4031 und einigen wenigen passiven Bauteilen, die auf einer kleinen Platine mit den Abmessungen von ca. 1,7 Zoll x 1,4 Zoll montiert sind. Das EVM verwendet standardmäßige SMA-Miniatur-HF-Anschlüsse für Ein- und Ausgänge und ist komplett montiert, vollständig getestet und einsatzbereit – schließen Sie es einfach an die Stromversorgung, eine Signalquelle und eine Last (falls gewünscht) an.

Merkmale
  • Hohe Bandbreite – 100MHz (–3 dB) bei +/15 V DC und Verstärkung = 2
  • Betriebsspannung von +/- 5 V bis +/- 15 V.
  • Invertierende und nicht-invertierende einseitig geerdete Eingänge
  • Modulverstärkung auf +2 (nicht invertierend) und -1 (invertierend) eingestellt – einstellbar durch Komponentenwechsel
  • Eingänge und Ausgänge mit 50-Ohm-Nennimpedanz
  • Standard-SMA-Miniatur-HF-Anschlüsse
  • Gutes Beispiel für Design und Layout von Highspeed-Verstärkern
Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)
THS4031 — Rauscharmer Einkanal-Verstärker mit Spannungsrückkopplung, 100 MHz
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

THS4031EVM — THS4031 Evaluierungsmodul für 100-MHz-Einkanal-Verstärker mit rauscharmer Spannungsrückkopplung

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

THS4031EVM — THS4031 Evaluierungsmodul für 100-MHz-Einkanal-Verstärker mit rauscharmer Spannungsrückkopplung

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Simulationsmodell

THS4031 PSpice Model (Rev. A)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)
THS4031 — Rauscharmer Einkanal-Verstärker mit Spannungsrückkopplung, 100 MHz THS4032 — Rauscharmer zweikanaliger Spannungsrückkopplungsverstärker mit 100 MHz
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
THS4031EVM — THS4031 Evaluierungsmodul für 100-MHz-Einkanal-Verstärker mit rauscharmer Spannungsrückkopplung THS4032EVM — THS4032 Evaluierungsmodul für 100-MHz-Zweikanal-Verstärker mit rauscharmer Spannungsrückkopplung

THS4031 PSpice Model (Rev. A)

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 03.02.2003
Produkte
Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)
THS4031 — Rauscharmer Einkanal-Verstärker mit Spannungsrückkopplung, 100 MHz THS4032 — Rauscharmer zweikanaliger Spannungsrückkopplungsverstärker mit 100 MHz
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
THS4031EVM — THS4031 Evaluierungsmodul für 100-MHz-Einkanal-Verstärker mit rauscharmer Spannungsrückkopplung THS4032EVM — THS4032 Evaluierungsmodul für 100-MHz-Zweikanal-Verstärker mit rauscharmer Spannungsrückkopplung
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Zertifikat THS4031EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch THS4031 High-Speed Operational Amplifier EVM User's Guide 24.06.1999

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos