THS4150EVM

THS4150EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The THS4150EVM is a good example of PCB design and layout for high-speed operational amplifier applications. It is a complete circuit for the high-speed operational amplifier. The EVM is made of the THS4150 high-speed operational amplifier, a number of passive components, and various features and footprints that enable the user to experiment, test, and verify various operational amplifier circuit implementations. The board measures 4.5 inches in length by 2.5 inches in width. Initially, this board is populated for a single-ended input amplifier. The outputs (Vo+ and Vo-) can be tested differentially or single ended. Gain is set to one and can be changed by changing the ratios of the feedback and gain resistors (see the device datasheet for recommended resistor values). The user may populate various footprints on the evaluation module board to verify filter designs or perform other experiments. Each input is terminated with a 50-ohm resistor to provide correct line-impedance matching.

Merkmale
  • Vcc = 5 V to +/- 15 V
  • Single and Differential input and output capability
  • Nominal 50 ohm input and output termination resistors
  • Vocm direct input control
  • Vocm pin can be controlled via transformer center-tap
  • This device is CE compliant for sale in the European Community.
Voll differenzielle Verstärker
THS4150 — 150MHz, Verstärker mit voll differenziellem Eingang-/Ausgang, hoher Anstiegsrate und Abschaltung THS4151 — 150 MHz, Verstärker mit voll differenziellem Eingang-/Ausgang und hoher Anstiegsrate
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

THS4150EVM — THS4150EVM Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

THS4150EVM — THS4150EVM Evaluation Module
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
* EVM User's guide THS4150 EVM User's Guide for High-Speed Fully Differential Amplifier 02.02.2001
Zertifikat THS4150EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos