THS4271EVM

THS4271EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The THS4271EVM and THS4275EVM are designed to demonstrate the functionality and versatility of the device. There are three versions of the EVM: gains ≥+2/-1 with shutdown (THS4275EVM), gains ≥+2/-1 without shutdown (THS4271EVM), and noninverting unity gain configuration w/o shutdown (THS4271EVM-UG). The EVM is ready for power, input signal, and test instruments. Gain is adjustable by changing the feedback and gain resistors.

Merkmale
  • Power supply: single 4.5 to 15 Vdc, dual +/-2.5Vdc to +/-7.5Vdc
  • Input impedance is 50Ω for Vin- and Vout
  • Load resistance is 500Ω
  • Power down connection uses test points (THS4275 only)
  • Connectors are -Vs, GND, +Vs, In+, In-, Out+, testpoints
  • Input/Output connectors are SMA, and power connectors are banana
Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)
THS4271 — Superschneller Hochgeschwindigkeitsverstärker mit extrem geringer Verzerrung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

THS4271EVM — THS4271 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

THS4271EVM — THS4271 Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Simulationsmodell

THS4271 PSpice Model (Rev. A)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)
THS4271 — Superschneller Hochgeschwindigkeitsverstärker mit extrem geringer Verzerrung THS4275 — Superschneller, extrem verzerrungsarmer Hochgeschwindigkeitsverstärker mit Abschaltung
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
THS4271EVM — THS4271 – Evaluierungsmodul

THS4271 PSpice Model (Rev. A)

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 04.10.2011
Produkte
Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)
THS4271 — Superschneller Hochgeschwindigkeitsverstärker mit extrem geringer Verzerrung THS4275 — Superschneller, extrem verzerrungsarmer Hochgeschwindigkeitsverstärker mit Abschaltung
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
THS4271EVM — THS4271 – Evaluierungsmodul
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide THS4271EVM-UG Unity Gain 25.09.2002
* EVM User's guide THS4271EVM, THS4275EVM 17.09.2002
Zertifikat THS4271EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos