THS4303EVM

THS4303EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The THS4303 evaluation module (EVM) User's Guide is included within the THS4303 Datasheet.

The THS4303 EVM provides a platform for evaluating the THS4303 wideband, fixed-gain amplifier. The user needs only power, input signal, and test instrument to operate the EVM. The THS4303 offers high bandwidth, high slew rate, low noise, and low distortion.

Applications:

  • Test and Measurement Systems
    • Signal Acquisition Chains, ADC Preamplifier
    • DAC Output Buffers
  • Communications (Narrowband Applications)
    • Basestation Receive Channels
    • IF Amplifier
  • Medical and Industrial Imaging
  • Automatic Test Equipment
  • Broadcast Video

Merkmale
  • Fixed gain of 10V/V amplifier
  • SMA connectors on input and output ports
  • 50 ohm input and output impedance matching
  • Supply voltage range:
    • Single supply +3V to +5V
    • Split supply +/-1.65 to +/-2.5V
  • Power supply via banana jack connectors
  • Power down function
Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)
THS4303 — Breitband-Verstärker mit fester Verstärkung, 1,8 GHz
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

THS4303EVM — THS4303 Wideband Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

THS4303EVM — THS4303 Wideband Evaluation Module
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
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Zertifikat THS4303EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
THS4302EVM — THS4302 – Evaluierungsmodul

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos