THS4508EVM

THS4508-Evaluierungsmodul

THS4508EVM

Jetzt bestellen

Überblick

THS4508EVM is an evaluation Module for the RGT (16 pin leadless QFN) package.

The THS4508EVM is designed to demonstrate the functionality and versatility of the device. The EVM is ready for power, signal source, and test instruments. The EVM is configured for a gain of 10 dB and 50 ohm input and output termination for connection to common lab test equipment.

The THS4508 evaluation module (EVM) User's Guide is included within the Datasheet.

Merkmale
  • Configured with 50 ohms input/output impedance
  • 1:1 Transformer on output
  • Power Supply: 5V
  • Decoupling capacitors
  • Connectors: Vs+, GND, Vs-, In+, J3 (V OUT), and test points
  • Input and Output signals are via SMA connectors
  • Power connectors are via banana jack
Voll differenzielle Verstärker
THS4508 Vollständig differenzieller Breitband-Verstärker THS4509 Breitbandiger, rausch- und verzerrungsarmer Volldifferenzverstärker, 1,9 GHz THS4511 1,6-GHz-Volldifferenzialverstärker mit stabilem Verstärkungsfaktor 1, breitbandig, rauscharm und ver THS4513 1,6 GHz, Mindestverstärkung 1-V/V, rausch- und verzerrungsarmer Volldifferenziellverstärker
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

THS4508EVM — THS4508-Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

THS4508EVM THS4508-Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Zertifikat THS4508EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
THS4509EVM THS4509 – Evaluierungsmodul THS4511EVM THS4511 – Evaluierungsmodul THS4513EVM THS4513 – Evaluierungsmodul

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos