THS4521EVM

THS4521EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The THS4521EVM is an evaluation module for the single, THS4521 in the D (8-lead SOIC) package.

The THS4521EVM is designed to quickly and easily demonstrate the functionality and versatility of the amplifier. The EVM is ready to connect to power, signal source, and test instruments through the use of on-board connectors. The default amplifier configuration is single-ended input, single-ended output (via transformer), and split supply. It can be easily configured for differential input, differential output, and single supply operation.

The THS4521EVM User's Guide is included within the Product Datasheet.

Merkmale
  • Configured for split supply operation and easily modified for single supply
  • Default single-ended input configuration can easily be reconfigured for differential input
  • Default single-ended output configuration can easily be reconfigured for differential output
  • Designed for easy connection to standard 50-ohm input/output impedance test equipment
  • Inputs and Outputs include SMA connectors
Voll differenzielle Verstärker
THS4521 Extrem energieverbrauchsarmer Volldifferenzverstärker mit Rail-to-Rail-Ausgang THS4521-HT Sehr energieeffizienter Hochtemp.-Differenzverstärker, neg. Schieneneingang, Rail-to-Rail-Ausgang
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

THS4521EVM — THS4521EVM Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

THS4521EVM THS4521EVM Evaluation Module
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
* EVM User's guide THS4521/45222/4524EVM User's Guide 16.07.2009
Zertifikat THS4521EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
THS4520EVM THS4520-Evaluierungsmodul

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos