THS4520EVM

THS4520EVM

Jetzt bestellen

Überblick

THS4520EVM is an evaluation Module for the RGT (16 pin leadless QFN) package.

The THS4520EVM is designed to demonstrate the functionality and versatility of the device. The EVM is ready for power, signal source, and test instruments. The EVM is configured for a gain of 0 dB and 50 Ω input and output termination for connection to common lab test equipment.

The THS4520 evaluation module (EVM) User’s Guide is included within the Datasheet.

Merkmale
  • Configured with 50 Ω input/output impedance
  • 1:1 Transformer on output
  • Power Supply: 3 V (±1.5 V) to 5 V (±2.5 V)
  • Decoupling capacitors
  • Connectors: Vs+, GND, Vs-, In+, J3 (V OUT), and test points
  • Input and Output signals are via SMA connectors
  • Power connectors are via banana jack
Voll differenzielle Verstärker
THS4509 — Breitbandiger, rausch- und verzerrungsarmer Volldifferenzverstärker, 1,9 GHz THS4511 — 1,6-GHz-Volldifferenzialverstärker mit stabilem Verstärkungsfaktor 1, breitbandig, rauscharm und ver THS4513 — 1,6 GHz, Mindestverstärkung 1-V/V, rausch- und verzerrungsarmer Volldifferenziellverstärker THS4520 — Breitband-Volldifferenzialverstärker mit Rail-to-Rail-Ausgang
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

THS4520EVM — THS4520EVM Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

THS4520EVM — THS4520EVM Evaluation Module
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
Zertifikat THS4520EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
THS4508EVM — THS4508-Evaluierungsmodul THS4509EVM — THS4509 – Evaluierungsmodul THS4511EVM — THS4511 – Evaluierungsmodul THS4513EVM — THS4513 – Evaluierungsmodul

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos