THS4631DDAEVM

THS4631DDAEVM – Evaluierungsmodul

THS4631DDAEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das THS4631EVM ist ein Evaluierungsmodul für das DDA-Gehäuse (8-poliges SOIC-Power-Pad).

Das THS4631EVM wurde entwickelt, um die Funktionalität und Vielseitigkeit des Bausteins zu demonstrieren. Das EVM ist für Stromversorgung, Signalquelle und Prüfinstrumente bereit.

Das Benutzerhandbuch für das THS4631-Evaluierungsmodul (EVM) ist im Datenblatt enthalten.

Merkmale
  • Konfiguriert mit 50 Ohm Eingangs-/Ausgangsimpedanz.  
  • Entkopplungskondensatoren
  • Anschlüsse: Vs+, GND, Vs–, J1, J2, J3 und Prüfpunkte.
  • Die Ein- und Ausgangssignale erfolgen über SMA-Anschlüsse.
  • Stromversorgungsanschlüsse erfolgen über Bananenbuchsen.


Datenblatt

Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)
THS4631 Highspeed-Operationsverstärker mit FET-Eingang
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Legen Sie los

  1. THS4631DDAEVM bestellen
  2.  
  3. Signale verbinden gemäß Benutzerhandbuch

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

THS4631DDAEVM — THS4631DDAEVM Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

THS4631DDAEVM THS4631DDAEVM Evaluation Module
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
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Zertifikat THS4631DDAEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
THS4631DGNEVM THS4631DGNEVM-Evaluierungsmodul

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos