THS4631DGNEVM

THS4631DGNEVM

Jetzt bestellen

Überblick

THS4631EVM's is an evaluation Module for the DGN (8-pin MSOP power pad) package.

The THS4631EVM's are designed to demonstrate the functionality and versatility of the device. The EVM is ready for power, signal source, and test instruments.

The THS4631 evaluation module (EVM) User's Guide is included within the Datasheet.

Merkmale
  • Configured with 50 ohms input/output impedance.  
  • Decoupling capacitors
  • Connectors: Vs+, GND, Vs-, J1, J2, J3 and test points.
  • Input and Output signals are via SMA connectors.
  • Power connectors are via banana jack.


Datasheet

Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)
THS4631 — Highspeed-Operationsverstärker mit FET-Eingang
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Legen Sie los

  1. THS4631DGNEVM bestellen
  2.  
  3. Signale verbinden gemäß Benutzerhandbuch

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

THS4631DGNEVM — THS4631DGNEVM Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

THS4631DGNEVM — THS4631DGNEVM Evaluation Module
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
Zertifikat THS4631DGNEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
THS4631DDAEVM — THS4631DDAEVM – Evaluierungsmodul

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos