THS6012EVM

THS6012EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The THS6012 500-mA dual differential line driver evaluation module (EVM) is a complete central office side ADSL high-speed driver circuit. It consists of the THS6012 dual differential line driver IC, a THS4001 high-speed, low-power operational amplifier IC, and a number of passive parts, all mounted on a multilayer circuit board. The EVM uses standard BNC connectors for inputs and outputs and also includes a pad area for user component connection and testing. It is completely assembled, fully tested, and ready to use - just connect it to power, a signal source, and a load (if desired).

Merkmale
  • A complete central office side ADSL differential line driver
  • Multiple input configurations set via on-board jumpers
  • A THS4001 high-speed amplifier as an inverter
  • Standard BNC connectors inputs and outputs
  • +/-5 V to +/-15 V operation
  • Nominal 50-ohm impedance inputs
  • Pad area on board for user component placement and testing
  • Good example of PowerPAD package and high-speed amplifier design and layout
Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)
THS4001 — Spannungsrückkopplungsverstärker, 270 MHz

 

Leitungstreiber
THS6012 — Zweifach-Differenz-DSL und PLC-Leitungstreiber, 500 mA
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

THS6012EVM — THS6012 High Speed Amplifier Evaluation Modules

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

THS6012EVM — THS6012 High Speed Amplifier Evaluation Modules

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Simulationsmodell

THS6012 PSpice Model (Rev. B)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Leitungstreiber
THS6012 — Zweifach-Differenz-DSL und PLC-Leitungstreiber, 500 mA
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
THS6012EVM — THS6012 Hochgeschwindigkeitsverstärker – Evaluierungsmodule

THS6012 PSpice Model (Rev. B)

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 04.10.2011
Produkte
Leitungstreiber
THS6012 — Zweifach-Differenz-DSL und PLC-Leitungstreiber, 500 mA
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
THS6012EVM — THS6012 Hochgeschwindigkeitsverstärker – Evaluierungsmodule
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Zertifikat THS6012EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch THS6012 EVM User's Guide 05.11.1998

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos