THS7530EVM

THS7530EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The THS7530 EVM provides 50 ohm input and output termination for easy evaluation with common 50 ohm test equipment.

Merkmale
  • THS7530 wide-band variable gain amplifier
  • Gain Range: 11.6dB to 46.5dB
  • Single +5V operation
  • 50 ohm input/output impedance
  • Voltage clamping
  • Power-down
Verstärker mit programmierbarer Verstärkung (PGA) und mit variabler Verstärkung (VGA)
THS7530 — Voll Differenzieller Verstärker mit stufenlosem Verstärkungsfaktor THS7530-Q1 — Volldifferenzieller Verstärker mit stufenlosem Verstärkungsfaktor für die Automobilindustrie, 300 MH
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

THS7530EVM — THS7530 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

THS7530EVM — THS7530 Evaluation Module
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
* EVM User's guide THS7530EVM (Rev. A) 02.04.2010
Zertifikat THS7530EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos