TI-PD-ANALYZER

TI-PD-ANALYZER

Jetzt bestellen

Überblick

Verwenden Sie den TI-PD-ANALYZER, um USB Type-C® Power Delivery (PD)-Daten auf den Konfigurationskanälen (CC1 & CC2) über eine USB-C®-Verbindung zu überwachen und zu protokollieren. Dadurch können Benutzer die PD-Kommunikation zwischen einer Quelle und einem Senke analysieren und debuggen. Der TI-PD-ANALYZER ist in der Lage, alle PD-Meldungen gemäß der USB PD-Spezifikation Revision 3,2 Version 1,1 zu dekodieren. Zeigen und speichern Sie die vom Tool aufgezeichneten PD-Kommunikationsdaten mit der zugehörigen GUI TI-PD-ANALYZER-GUI.

Der TI-PD-ANALYZER ist für die Verwendung mit einem gekoppelten EVM vorgesehen und nicht für die Verwendung als eigenständiges Produkt lizenziert.

Merkmale
  • Erfassung und Protokollierung der PD-Kommunikation zwischen Quelle und Senke
  • Benutzerfreundliches GUI
  • Spannungs- und Stromüberwachung am VBUS, CC1 und CC2
USB-C-Stromversorgungs-Controller
TPS25730 — Controller für USB Type-C®- und USB Power Delivery (PD) (nur Senke), keine Firmware-Entwicklung erfo TPS25751 — USB-C® Power Delivery 3.2 Controller mit Feuchtigkeitserkennung und programmierbarer Stromzufuhr< TPS25762-Q1 — Automotive USB Type-C® PD Controller mit integriertem Buck-Boost-Regler TPS25763-Q1 — PD-Controller für USB Typ-C® mit einem Anschluss für den Automobilbereich mit Abwärts-/Aufwärtsregle TPS25772-Q1 — Dual-Port-USB Type-C®-PD-Controller für den Automobilbereich mit Abwärts-/Aufwärtsregler und intelli TPS26750 — Controller USB Type-C® / USB Power Delivery (PD) 3.2, unterstützt erweiterten Leistungsbereich 240 W TPS65983B — USB Typ-C®- und USB-C® Power Delivery-Controller 3.0
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TI-PD-ANALYZER — USB-Stromversorgungs-Analysetool

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TI-PD-ANALYZER — USB-Stromversorgungs-Analysetool

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

TI-PD-ANALYZER-GUI — Graphical user interface for the TI-PD-ANALYZER evaluation tool to be used with TI USB-PD devices

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TI-PD-ANALYZER — USB-Stromversorgungs-Analysetool

TI-PD-ANALYZER-GUI — Graphical user interface for the TI-PD-ANALYZER evaluation tool to be used with TI USB-PD devices

close
Version: 0.9.0.0
Veröffentlichungsdatum: 16.05.2025

Windows installer for the TI-PD-ANALYZER graphical user interface (GUI)

SHA-256-Prüfsumme
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TI-PD-ANALYZER — USB-Stromversorgungs-Analysetool

Versionsinformationen

Version 0.9.0.0

Initial release


Improvements:

n/a


Bug fixes:

n/a


Known limitations:

n/a

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Benutzerhandbuch TI-PD-ANALYZER User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 17.07.2025
Zertifikat TI-PD-ANALYZER EU Declaration of Conformity 20.02.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos