TI-PLC-PRIME-DC

PRIME Data Concentrator Power-Line-Kommunikationsmodem

TI-PLC-PRIME-DC

Downloads

Überblick

PRIME-Standard für die Schmalband-OFDM-Powerline-Kommunikation Die Datenkonzentratorlösung wurde für Kopfstellensysteme entwickelt, die mit den Endzählern („Serviceknoten“) im Nachbarschaftsnetzwerk kommunizieren.

 

Das TI PRIME-Datenkonzentratorsystem nutzt den AM3356 ARM Cortex-A8-Mikroprozessor als Hostprozessor. Der AM3356 führt die oberen Ebenen des PRIME-Softwarestacks aus. Die unteren Ebenen des PRIME-Softwarestacks werden auf der C2000-MCU ausgeführt.

Merkmale
  • Schmalband-OFDM mit niedriger Frequenz
  • Cenelec A-Band
  • PHY-Datenrate von bis zu 128 KBit/s
  • IEC61334-4-32-Konvergenz
  • Netzwerk mit Baumtopologie
  • Unterstützt PRIME v1.4 auf der PHY-Schicht
  • Unterstützt PRIME v1.4BC auf den PHY/MAC-Schichten

  • PRIME DC PLC AM335x/C2000-Firmware
  • Binäre Anwendung
  • Anwendungsbeispiel mit Quellcodes
  • Benutzerhandbuch zur Software/Spezifikation der Verwaltungsschnittstelle/IEC 432-API-Spezifikation
  • Versionshinweis

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Downloads

Software-Entwicklungskit (SDK)

TI-PLC-PRIME-DC Power Line Communications PRIME Data Concentrator Software Development Kit

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Leistungsoperationsverstärker
AFE031 Integriertes, analoges Frontend für Powerline-Kommunikation (PLC) zur Ansteuerung von lin mit niedri

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos