TIC12400EVM-KIT

Evaluierungsmodul-Kit für die TIC12400-Q1-Schnittstelle mit 24 Eingängen und Mehrfach-Schaltererkenn

TIC12400EVM-KIT

Jetzt bestellen

Überblick

TIC12400EVM-KIT ist eine flexible Evaluierungsplattform mit zwei Platinen, mit der Sie die umfassenden Funktionssätze des Bausteins TIC12400-Q1 evaluieren können. Der TIC12400-Q1-Baustein ist eine 24-Kanal-Schalter- und Kontaktüberwachungslösung, die eine energiesparende Abfragearchitektur, konfigurierbare Komparator-Schwellenwerte, einen integrierten ADC mit programmierbaren Schwellenwerten und eine Vielzahl integrierter Schutzfunktionen für Transienten- und Fehlerzustände umfasst. Das Kit enthält eine intuitive GUI mit zahlreichen Funktionen, die sämtliche Vorteile des Bausteins TIC12400-Q1 zeigt.  Die GUI umfasst einfach zu definierende Schwellenwerte, Benetzungsstrom, Abfragezeiten und Schaltzustandsabfrage.

Merkmale
  • Das EVM wird über ein USB-Kabel an einen Computer angeschlossen und ermöglicht die Programmierung von Konfigurationen und das Lesen von Statusinformationen.
  • Das EVM integriert Temperatur- und Strommessungen mithilfe der GUI und verfügt über viele konfigurierbare Hardwareoptionen.
  • Das Kit bietet die Möglichkeit, digitale Schalter und widerstandscodierte Schalter zu verwenden oder mit eigenen Schaltern zu arbeiten 

  • TIC1240EVM
  • TIC12400-Schalttafel
  • USB-Kabel

ICs für Schnittstelle für Multischaltererfassung (MSDI)
TIC10024-Q1 Multi-Switch Detection Interface (MSDI) für die Automobilindustrie, 35 V, mit SPI TIC12400 Sensormonitor mit 24 Eingängen und integriertem 1:1 (SPST), 10-Kanal-ADC und SPI TIC12400-Q1 Multi-Switch Detection Interface (MSDI) für die Automobilindustrie, 35 V, mit SPI & integriertem ADC
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TIC12400EVM-KIT — TIC12400-Q1 24-Input Multiple-Switch-Detection Interface Evaluation Kit

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TIC12400EVM-KIT TIC12400-Q1 24-Input Multiple-Switch-Detection Interface Evaluation Kit

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

SCPC010 — TIC12400EVM GUI

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TIC12400EVM-KIT Evaluierungsmodul-Kit für die TIC12400-Q1-Schnittstelle mit 24 Eingängen und Mehrfach-Schaltererkenn

SCPC010 TIC12400EVM GUI

close
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 04.10.2017
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TIC12400EVM-KIT Evaluierungsmodul-Kit für die TIC12400-Q1-Schnittstelle mit 24 Eingängen und Mehrfach-Schaltererkenn

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/scpc010 or www.ti.com/lit/xx/scpc010/scpc010.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SCPC010. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide TIC12400 EVM User's Guide 03.10.2017
Zertifikat TIC12400EVM-KIT EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. B) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos