TIDA-00002

TIDA-00002

Designdateien

Überblick

HEATEVM ist ein MCM, das eine Hochtemperaturplattform zur Signalumformungs- und Prozessorevaluierung bereitstellen soll. Das Modul besteht aus einer kompletten Bauteilkette, die für extreme Betriebstemperaturen bis 200 °C ausgelegt ist. Die Platine besteht aus Polyimid-Material, das auch für diese extremen Temperaturen geeignet ist.

Merkmale
  • Qualifizierte Hochtemperaturkomponenten (200 °C)
  • Bis zu 8 analoge Datenkanäle
  • Analoge Signale bei Temperatur umgeformt, digitalisiert und verarbeitet
  • Eine Plattform zur Evaluierung vieler Hochtemperaturbausteine
  • Dieses MCM-Referenzdesign wurde getestet und ist unter ti.com bestellbar, wo Firmware, GUI, Benutzerhandbuch und Herstellungsdateien bereitgestellt werden

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU156.PDF (859 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDR168.PDF (55 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC111.ZIP (385 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDR167.PDF (1043 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

CAN-Transceiver

SN65HVD233-HT — 3,3-V-CAN-Transceiver für hohe Temperaturen

Datenblatt: PDF | HTML
Die- & Wafer-Services

SM470R1B1M-HT — ARM7TDMI™-Flash-Mikrocontroller für hohe Temperaturen

Datenblatt: PDF | HTML
Voll differenzielle Verstärker

THS4521-HT — Sehr energieeffizienter Hochtemp.-Differenzverstärker, neg. Schieneneingang, Rail-to-Rail-Ausgang

Datenblatt: PDF
Instrumentenverstärker

INA333-HT — Stromsparender Hochtemperatur-Präzisionsinstrumentenverstärker

Datenblatt: PDF
Präzisions-ADCs

ADS1278 — 8-kanaliger Delta-Sigma-ADC, 24 Bit, 144 kSPS, für Anwendungen mit großer Bandbreite

Datenblatt: PDF
Präzisions-ADCs

ADS1278-HT — 24-Bit-Analog-Digital-Wandler für Hochtemperatur-Vierfach-/Oktalabtastung

Datenblatt: PDF
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA211-HT — Stromsparender Hochtemperatur-Präzisionsoperationsverstärker mit 1,1 nV/vHz

Datenblatt: PDF
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA2333-HT — Verbessertes Produkt, 1,8 V, 17 µA, Zweikanal-MicroPower-CMOS-Operationsverstärker mit Nulldrift

Datenblatt: PDF | HTML
RS-485- & RS-422-Transceiver

SN65HVD11-HT — RS-485-Transceiver für hohe Temperaturen, 3,3 V

Datenblatt: PDF | HTML
Serienspannungsreferenzen

REF5025-HT — Rauscharme, extrem driftstabile Präzisionsspannungsreferenzen für hohe Temperaturen
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
* Prüfbericht TIDA-00002 Test Results 17.09.2013

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos