TIDA-00012

TIDA-00012

Designdateien

Überblick

The high-efficiency isolated CAN and Profibus interface reference design is intended for use in industrial systems that require isolated power for CAN and/or Profibus transceivers. This design highlights the ability to completely shut off both the power converter and data transceivers with just one GPIO signal from a microcontroller (when dropping into low-power modes, for example). This isolated interface delivers accurately regulated rails for both primary and secondary power to our Profibus and CAN transceivers without costly opto-coupler feedback circuits making this a simple, efficient and flexible isolated interface for industrial automation. This reference design has the additional feature of allowing the MCU to wait until power is good before transmitting data or to stop transmitting data if a power fault has occured on the interface.

The Tiva C Series Launch Pad form factor of this reference design allows easy connection to the LaunchPad board for use of the Tiva C microcontroller in handling the communications protocol to the interface.

Merkmale
  • Enable, soft-start and fault functions of TPS55010 provide full MCU control of the power supply rails to the communications interface to maximize system power savings
  • Adjustable, high-switching frequency increases efficiency, decreases solution size and allows avoidance of sensitive frequency bands
  • Galvanic insulation technology used in isolated Profibus and CAN transceivers provide proven reliability and stability over time, temperature and moisture
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU136.PDF (5467 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDR130.PDF (54 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC072.ZIP (570 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDC071.ZIP (385 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDR129.PDF (138 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

TPS550102,95 V bis 6 V Eingang, 2 W, isolierter DC/DC-Wandler mit integrierten FETs

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte CAN-Transceiver

ISO1050Isolierter CAN-Transceiver, 5 V

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte RS-485-Transceiver

ISO1176Isolierte RS-485- und RS-422-Transceiver mit 40 Mbit/s, Halbduplex

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht TIDA-00012 Test Results 04.09.2013

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos