TIDA-00020

TIDA-00020

Designdateien

Überblick

The Intel® Core i7 power management design is a reference design for the Intel® IMVP-7 Serial VID (SVID) power system. This design features an IMVP-7 3-phase CPU supply, a single-phase GPU Vcore supply, a 1.05-VCC IO supply, and a DDR3L/DDR4 memory rail. To greatly improve power density and thermal performance, 5-mm x 6mm NEXFET power block MOSFETs are used.

Merkmale
  • Design supports a 9-20V input from Vbatt
  • Small high-density power solution for Sandy Bridge
  • 3-phase CPU supply supports up to 94 A
  • 90% peak (80% full-load) efficiency from 12 Vin to 1.05 Vout - CPU supply
  • Low CPU supply ripple: 25 mV
  • Design has been built and tested, and there is a board available

 

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU063.PDF (4751 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDR032.PDF (139 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC050.ZIP (1858 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDU064.PDF (3758 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDR031.PDF (771 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

TPS51219 — 3 V bis 28 V, Synchron-Abwärtsregler mit differenzieller Spannungsrückkopplung

Datenblatt: PDF
DC/DC-Controller

TPS59640 — Zweikanaliger Abwärtscontroller, SVID, D-CAP+, industrielle Anwendungen, zur Vcore-Versorgung von IM

Datenblatt: PDF
MOSFETs

CSD87350Q5D — N-Kanal-Synchron-Abwärts-NexFET™-Leistungs-MOSFET, 30 V, SON-Leistungsblock 5 mm x 6 mm, 40 A

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrkanal-ICs (PMICs)

TPS51916 — Synchroner Abwärts-Controller für DDR2/3/3L/4-Speicher-Stromversorgungslösungen
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
* Prüfbericht TIDA-00020 Test Results 23.08.2013

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos