TIDA-00071

Schaltplan und Layoutempfehlungen für den Giga Sample Per Second (GSPS)-A/D-Wandler

TIDA-00071

Designdateien

Überblick

This reference design is a guide to the schematics and layout for the system designer using a GSPS ADC in their system. Use this reference design along with the datasheet — the datasheet is always the final authority. Also, the ADC1xDxxxx(RF)RB Reference Board provides a useful reference design. All design source files for the Reference Board as well as the CAD/CAE symbols for the ADC are available on the product web page or TI-Designs for download. For the purpose of this document, ADC or GSPS ADC refers to the ADC12D1800RF, ADC12D1600RF, ADC12D1000RF, ADC12D800RF, ADC12D500RF, ADC12D1800, ADC12D1600, ADC12D1000, ADC10D1500, ADC10D1000, ADC12D1600QML, and ADC10D1000QML.

Merkmale
  • Analog Input, clock input and Power design issues are discussed
  • Layout concerns on synchronisation of multiple devices
  • Understand the key care abouts of GSPS ADC schematic and layout design
  • Examples are provided in the form of the design layout files
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDR496.PDF (181 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC351.ZIP (5281 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDR493.PDF (196 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)

ADC12D1000Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 12 Bit, zweifach 1,0 GSPS oder einzeln 2,0 GSPS

Datenblatt: PDF | HTML
Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)

ADC12D1600Analog-Digital-Wandler (ADC), 12 Bit, dual 1,6 GSPS oder einzeln 3,2 GSPS

Datenblatt: PDF | HTML
Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)

ADC12D1600RFAnalog-Digital-Wandler (ADC) mit HF-Abtastung, 12 Bit, Dual-1,6-GSPS oder Einzel-3,2-GSPS

Datenblatt: PDF | HTML
Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)

ADC12D1800Analog-Digital-Wandler (ADC), 12 Bit, dual 1,8 GSPS oder einzeln 3,6 GSPS

Datenblatt: PDF | HTML
Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)

ADC12D1800RF12-Bit-, duale 1,8-GSPS- oder einfache 3,6-GSPS-Analog-zu-Digital-Wandler (LVDS-Schnittstelle) mit H

Datenblatt: PDF | HTML
Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)

ADC12D500RF12-Bit-, dualer 500-MSPS- oder einfacher 1,0-GSPS-Analog-zu-Digital-Wandler (ADC) mit HF-Abtastung

Datenblatt: PDF
Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)

ADC12D800RF12-Bit-, dualer 800-MSPS- oder einfacher 1,6-GSPS-Analog-zu-Digital-Wandler (ADC) mit HF-Abtastung

Datenblatt: PDF

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Benutzerhandbuch Schematic and Layout Recommendations for the GSPS ADC 29.04.2013

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos