TIDA-00072

TIDA-00072

Designdateien

Überblick

The TSW308x is an example design of a wideband digital to RF transmit solution capable of generating 600 MHz of contiguous RF spectrum.  The system provides a reference on how to use the DAC34x8x, TRF3705 IQ modulator and LMK0480x to achieve this.  This reference EVM coupled with a pattern generator such as the TSW1400EVM can be used to arbitrarily generate narrow band and wideband signals at RF.  Examples of configurations to generate standards compliant WCDMA test signals are provided.

Merkmale
  • Complete Digital to RF transmit solution
  • Up to 600MHz of contiguous signal bandwidth
  • RF signal synthesis from 300MHz to 4GHz
  • On board RF Amp and Attenuator
  • Easy evaluation platform with TSW1400 and HSDC Pro
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU128.PDF (1482 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDR525.PDF (163 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC369.ZIP (3216 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDR524.PDF (149 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Takt-Jitter-Cleaner

LMK04806 — Rauscharmer Takt-Jitter-Cleaner mit zwei kaskadierten PLLs und integriertem 2,5-GHz-VCO

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS62290 — Abwärtswandler, 2,25 MHz, 1 A, in SON-Gehäuse 2 x 2 mm

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS62420 — Zweifacher einstellbarer Abwärtswandler, 600 mA und 1000 mA, 2,25 MHz, mit 1-Draht-Schnittstelle in

Datenblatt: PDF | HTML
Highspeed-DACs (> 10 MSPSS)

DAC3484 — Vierkanaliger interpolierender Digital-Analog-Wandler (DAC) 16 Bit, 1,25 GSPS, 1x bis 16x

Datenblatt: PDF | HTML
Highspeed-DACs (> 10 MSPSS)

DAC34H84 — Vierkanaliger interpolierender Digital-Analog-Wandler (DAC) 16 Bit, 1,25 GSPS, 1x bis 16x

Datenblatt: PDF | HTML
Highspeed-DACs (> 10 MSPSS)

DAC34SH84 — Vierkanaliger interpolierender Digital-Analog-Wandler (DAC) 16 Bit, 1,5 GSPS, 1x bis 16x

Datenblatt: PDF | HTML
IQ-Modulatoren

TRF3705 — Quadraturmodulator, 300 MHz bis 4 GHz

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS796 — Low-Dropout-Spannungsregler, 1 A, mit Aktivierung
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
* Designleitfaden TSW308x Wideband Digital to RF Transmit Solution Design Guide 03.09.2013

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos