TIDA-00077

TIDA-00077

Designdateien

Überblick

The analog interface circuits in this reference design are often used between current-source based digital-to analog converters (DAC) and quadrature modulators. While the DAC348x is used as an example of a TI high-speed DAC, the circuits can be applied to other current-source based converters with slight modifications. The DAC348x and TRF3705 analog interface are populated by default on the TSW308xEVMs. Both the DAC348x and TRF3705 are designed with the same DC bias and AC swing specification to provide a seamless interface. Other circuit topologies are described to account for other DC bias and AC swing specifications. By accounting the correct DC bias and proper AC swing, system designers can apply these circuits based on their application needs in order to achieve optimal performance.

Merkmale
  1. A breakdown of the interface on the TSW308x is explained to show the direct connection between the DAC3484 and TRF3705
  2. General Design equations of current source DACs with IQ modulators are provided and explained
  3. TINA spice models are provided for different interface networks for DC, AC, and filtered interfaces to meet customer needs
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

SLUA647A.PDF (735 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDR702.PDF (89 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDR703.ZIP (3330 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDR701.PDF (149 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Highspeed-DACs (> 10 MSPSS)

DAC3482 — Zweikanaliger Digital-Analog-Wandler (DAC), 16 Bit, 1,25 GSPS, 1–16x interpolierend

Datenblatt: PDF | HTML
Highspeed-DACs (> 10 MSPSS)

DAC3484 — Vierkanaliger interpolierender Digital-Analog-Wandler (DAC) 16 Bit, 1,25 GSPS, 1x bis 16x

Datenblatt: PDF | HTML
Highspeed-DACs (> 10 MSPSS)

DAC34H84 — Vierkanaliger interpolierender Digital-Analog-Wandler (DAC) 16 Bit, 1,25 GSPS, 1x bis 16x

Datenblatt: PDF | HTML
Highspeed-DACs (> 10 MSPSS)

DAC34SH84 — Vierkanaliger interpolierender Digital-Analog-Wandler (DAC) 16 Bit, 1,5 GSPS, 1x bis 16x

Datenblatt: PDF | HTML
IQ-Modulatoren

TRF370417 — Quadraturmodulator, 50 MHz bis 6,0 GHz, 1,7V Gleichtaktspannung

Datenblatt: PDF | HTML
IQ-Modulatoren

TRF3705 — Quadraturmodulator, 300 MHz bis 4 GHz
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
* Designleitfaden Analog Interfacing Networks for DAC348x and Modulators (TIDA-00077) (Rev. A) 14.08.2013

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos