TIDA-00094

TIDA-00094

Designdateien

Überblick

This reference design shows a quad channel, 14-bit, 250-Msps digitizer with wide input range using the LMH6881 programmable differential amplifier and ADS4449 quad-channel, 14-bit, 250-Msps ADC. This combination allows an input voltage range of approximately 1 Vpp to 100 uVpp (4 dBm to -75 dBm) while maintaining a minimum SNR of 6 dB. Performance versus input frequency is shown for both AC and DC coupled applications. Various options for common-mode voltages, power supplies, and interfaces are discussed and measured to meet the requirements of a variety of applications. Anti-aliasing filter examples are shown along with the performance improvements that they provide.

Merkmale
  • Gain range of 6-dB to 26-dB allows wide input voltage range of 100 uVpp to 1 Vpp
  • Allows single-ended or differential input source
  • SFDR > 77 dBFs, SNR > 71 dBFS
  • Examples of both AC and DC coupled interfaces
  • Demonstrates anti-aliasing filter design and performance gains
  • Common mode voltage considerations for best performance are discussed
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU174.PDF (542 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRDZ9.PDF (305 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCA30.ZIP (1596 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDRDZ8.PDF (179 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS62420 — Zweifacher einstellbarer Abwärtswandler, 600 mA und 1000 mA, 2,25 MHz, mit 1-Draht-Schnittstelle in

Datenblatt: PDF | HTML
Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)

ADS4449 — Vierkanaliger, Analog-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit, 250 MSPS

Datenblatt: PDF | HTML
Hot-Swap-Controller

TPS2400 — 100-V-Überspannungsschutz-Controller mit 5,5-V-Eingangsspannungstransientenschutz

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A80 — Ultra-Low-Dropout-Spannungsregler mit hohem PSRR-Wert, niedrigem Ruhestrom und Aktivierung, 1 A

Datenblatt: PDF | HTML
HF-Verstärker mit variabler Verstärkung (VGAs)

LMH6881 — Programmierbarer Differenzialverstärker für 2,4 GHz mit Verstärkungsregelung

Datenblatt: PDF | HTML
HF-Verstärker mit variabler Verstärkung (VGAs)

LMH6882 — Programmierbarer Zweifach-Differenzialverstärker, 2,4 GHz, mit Verstärkungsregelung

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden Quad-Channel 250-Msps Digitizer With Variable Gain Amplifier Design Guide 30.03.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos