TIDA-00106

TIDA-00106

Designdateien

Überblick

Die Schaltung stellt eine hochleistungsfähige Datenerfassungslösung (DAQ) dar, die für die Verarbeitung von Eingangssignalen (bis zu ±12 V) geeignet ist, die über große Gleichtaktoffsets (getestet bis zu 155 Vp-p von Gleichstrom bis ca. 15 kHz) relativ zum Massepotenzial der Hauptstromversorgung des Systems gelegt sind. Die Gleichtaktunterdrückung wird durch Erzeugung einer isolierten Stromversorgung erreicht, damit die analoge Signalkette potenzialfrei gegenüber dem Eingangsgleichtaktsignal ist. Die analoge Signalkette besteht aus einem leistungsstarken 16-Bit-SAR-ADC mit 1 MSPS und einem integrierten Analog-Frontend (AFE), das eine hohe Eingangsimpedanz und einen großen Eingangsspannungsbereich von ±12 V bietet. Zu den relevanten Anwendungsbereichen gehören SPS-Analogeingangsmodule mit Kanal-zu-Kanal-Isolierung, Überwachung von Fahrzeug-Akkupacks, Leistungsüberwachung in Wechselstrommotorantrieben und Thermoelementmessungen.

Merkmale
  • Bietet Leistung mit 16 Bit, 1 MSPS, 120 dB-CMRR, 108 dB-THD durch Isolierung
  • Isolierte Datenerfassung, um Hochspannungs-Gleichtaktunterdrückung zu ermöglichen
  • Design für isolierte Stromversorgung
  • Design erleichtert Einspeisung hoher Gleichtaktspannungen zum Testen
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBJ1.PDF (4826 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRKS7.PDF (99 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCBX6.ZIP (1217 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRKS6.PDF (796 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Komparatoren

TLV3012 — Energieeffizienter Komparator mit Referenz (Push-Pull)

Datenblatt: PDF | HTML
Digitalisolatoren

ISO7640FM — Digitalisolator, 4 Kanäle, 4/0

Datenblatt: PDF | HTML
Nicht invertierende Puffer & Treiber

SN74AUC17 — 6-Kanal-, 0,8-V- bis 2,7-V-Hochgeschwindigkeitspuffer mit Schmitt-Trigger-Eingängen

Datenblatt: PDF
Präzisions-ADCs

ADS8681 — SAR-ADC mit 16 Bit, 1 MSPS, 1 Kanal und programmierbaren Eingangsbereichen (± 12 V, ± 10 V, ± 6 V, ±

Datenblatt: PDF | HTML
Transformatortreiber

SN6501 — Rauscharmer Wandlertreiber, 350 mA, 410 kHz, für isolierte Stromversorgungen
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
* Designleitfaden Data Acquisition System for High-Voltage Common Mode Rejection Design Guide 01.03.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos