TIDA-00110

TIDA-00110

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign ermöglicht den Anschluss von bis zu 4 Widerstandstemperaturdetektoren (RTD) über einen ADC, sodass die Lösung sowohl kompakt als auch modular ist. Die Kommunikation vom ADC zum Prozessor erfolgt über eine SPI-Schnittstelle. Falls acht RTDs für eine Anwendung benötigt werden, lässt sich einfach ein weiteres dieser Module anschließen. Diese Lösung ist so flexibel, dass sie 2-Draht-, 3-Draht- oder 4-Draht-RTDs verarbeiten kann.

Merkmale
  • Basierend auf dem 24-Bit-Delta-Sigma (ΔΣ)-ADC ADS1248. Mit internem PGA und wählbarer Verstärkung von bis zu 128.
  • Kann 2-, 3- oder 4-Draht-RTD-Eingänge messen
  • Multiplexer (Analogschalter) zum Schalten von Anregungsströmen für vier RTD-Eingänge
  • Höhere Genauigkeit durch ratiometrische Messung
  • Genauigkeit von < ±2 °C ohne Kalibrierung für Pt100
  • I2C E/A-Expander für ADC-Schnittstellensteuerung und Anregungsstromschaltung im Lieferumfang enthalten (keine externen I/Os erforderlich)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU575.PDF (4975 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRCG5.PDF (455 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRCG4.PDF (57 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRCL2.ZIP (3158 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDC853.ZIP (478 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRCG6.PDF (2249 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRCG3.PDF (545 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Analog- & Präzisionsschalter & -multiplexer

TS3A5017 — 2-kanaliger universell einsetzbarer analoger Multiplexer, 3,3 V, 4:1

Datenblatt: PDF | HTML
I2C- & SPI-Universal-E/As (GPIOs)

TCA6408A — 8-Bit-übersetzender 1,65- bis 5,5-V-I2C/SMBus-E/A-Expander mit Interrupt-, Reset- und Konfigurations

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A16 — Low-Dropout-Spannungsregler (LDO), 100 mA, 60 V, extrem niedriger Ruhestrom, mit Power Good und Akti

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD17571Q2 — 30 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 2 mm x 2 mm, 29 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-ADCs

ADS1148 — 16-Bit-ADC, 2 kSPS, mit PGA, Referenz und IDAC für präzise Sensormessung

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-ADCs

ADS1248 — 8-Kanal-Delta-Sigma-ADC, 24 Bit, 2 kSPS, für präzise Sensormessung

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

TIDC854 — TIDA-00110 RTD GUI

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00110 — Analog-Frontend (AFE) zur Temperaturerfassung in Smart Grid-Anwendungen mit RTD-Referenzdesign

TIDC854 — TIDA-00110 RTD GUI

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 07.01.2015
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00110 — Analog-Frontend (AFE) zur Temperaturerfassung in Smart Grid-Anwendungen mit RTD-Referenzdesign

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc854 or www.ti.com/lit/xx/tidc854/tidc854.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC854. Please update any bookmarks accordingly.
Support-Software

TIDC855 — TIDA-00110 Temperature Measurement With RTD for Transformer/Generator Protection

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00110 — Analog-Frontend (AFE) zur Temperaturerfassung in Smart Grid-Anwendungen mit RTD-Referenzdesign

TIDC855 — TIDA-00110 Temperature Measurement With RTD for Transformer/Generator Protection

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 07.01.2015
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00110 — Analog-Frontend (AFE) zur Temperaturerfassung in Smart Grid-Anwendungen mit RTD-Referenzdesign

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc855 or www.ti.com/lit/xx/tidc855/tidc855.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC855. Please update any bookmarks accordingly.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Analog Front End for Sensing Temperature in Smart Grid Applications Using RTD 22.12.2014
Benutzerhandbuch TIDA-00110 Code Examples 18.11.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos