TIDA-00111

TIDA-00111

Designdateien

Überblick

This bipolar stepper motor system implements an MSP430, a DRV8818, and a NEMA 23 motor.  It's suitable for applications requiring up to 140 oz-in of torque, and up to 800 RPM.  Motor voltage support is 8V to 35V, and max current is 2.5A.  A multitude of configuration options allow fine tuning of the current waveform, including the regulated current level, the microstepping applied, H-bridge FET states during current decay, the time interval of current decay, and current deglitch time.  The motor drive stage has integrated protection from short-circuit, shoot-through, under-voltage, and over-temperature.

Merkmale
  • Highly configurable current waveform allows maximum tunability
  • Integrated power FETs support 8V to 35V and 2.5A
  • Motor speed is easily controlled by the STEP frequency
  • Hardware state machine modulates current with up to 1/8 microstepping for a smooth motion profile
  • Integrated protection for short-circuit, shoot-through, under-voltage, and over-temperature

 

Note:

Motor must be ordered through the manufacturer

Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU149.PDF (1509 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDR285.PDF (38 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC013.ZIP (656 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDR284.PDF (410 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS777 — Low-Dropout-Spannungsregler, 750 mA, 10 V mit Aktivierung und RÜCKSETZUNG mit Verzögerung

Datenblatt: PDF
Low-power MCUs

MSP430F2617 — 16-MHz-MCU mit 92 KB Flash-Speicher, 8 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Dual-12-Bit DAC, I2C/SPI/UART, HW-Multip

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

DRV8818EVM — DRV8818 Evaluation Module

This bipolar stepper motor system implements an MSP430, a DRV8818, and a NEMA 23 motor.  It's suitable for applications requiring up to 140 oz-in of torque, and up to 800 RPM.  Motor voltage support is 8V to 35V, and max current is 2.5A.  A multitude of configuration options allow (...)

EVM-Benutzerhandbuch: PDF
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00111 — Antrieb für Schrittmotorsystem mit mittlerem Drehmoment
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DRV8818EVM — DRV8818 Evaluation Module

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00111 — Antrieb für Schrittmotorsystem mit mittlerem Drehmoment
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
* Prüfbericht TIDA-00111 Test Results 05.11.2013

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos