TIDA-00114

Sensorloses Sinussystem für 3-Phasen Motoren für 5 V mit variabler Drehzahlregelung

TIDA-00114

Designdateien

Überblick

This BLDC motor system implements a DRV10963, a TLC555 timer, and a generic 5V motor. The sinusoidal control scheme is suitable for small fan applications where low noise is desired. Motor voltage support is 2.1V to 5.5V, and max current is 500mA. Motor speed is controlled by the PWM input. Low quiescent current standby mode is available. The motor drive stage has integrated protection, including short-circuit, shoot-through, under-voltage, over-temperature, and locked rotor detection.

Merkmale
  • Sinusoidal Control Scheme
  • Integrated power FETs support 2.1 to 5.5V and 500mA
  • Motor speed is easily controlled by potentiometer
  • Requires one USB cable or external power supply to power system
  • Quick connection points allow for external control
  • Fully functional evaluation board
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU005.PDF (1247 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDR295.PDF (101 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC081.ZIP (152 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDR294.PDF (73 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

BLDC-Treiber mit integrierter Steuerung

DRV109633-phasiger BLDC-Motortreiber, 5 V Nennspannung, 1,8 A Spitze, sensorlose Sinusregelung

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht TIDA-00114 Test Results 13.11.2013

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos