TIDA-00115

TIDA-00115

Designdateien

Überblick

This brushed motor system implements an MSP430 microcontroller, a DRV8837 brushed DC motor driver, and a 12V brushed motor. It is suitable for applications requiring up to 10300 RPM under no load condition. The system is 19 x 33 mm, excluding the motor, making it ideal for applications that require a small footprint. Motor power supply voltage support is 1.8V to 11V, and max current is 1.8A.  Several configuration options allow for easy control over the speed of the motor's rotation, changing the direction of rotation, and sending the system into a low power state when not in operation to reduce power consumption. The motor drive stage has integrated protection from short-circuit, shoot-through, under-voltage, and over-temperature.

Merkmale
  • Compact system design of 19x33 mm
  • Integrated power FETs support 1.8V to 11V and 1.8A
  • Motor speed is easily controlled by the PWM (IN/IN) input interface
  • Low MOSFET  on-Resistance of 280 mΩ
  • Integrated protection for short-circuit, shoot-through, under-voltage, and over-temperature
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU007.PDF (293 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDR299.PDF (207 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC194.ZIP (562 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDR298.PDF (79 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Treiber für Gleichstrom-Bürstenmotoren

DRV8837 — 12-V-Motortreiber mit 1,8-A-H-Brücke

Datenblatt: PDF | HTML
Treiber für Gleichstrom-Bürstenmotoren

DRV8837C — 12-V-Motortreiber mit 1-A-H-Brücke

Datenblatt: PDF | HTML
Treiber für Gleichstrom-Bürstenmotoren

DRV8838 — H-Brücken-Motortreiber, 11 V, 1,8 A, mit Phasen-/Aktivierungssteuerung

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G2131 — 16-MHz-MCU mit 1 KB Flash, 128 B SRAM, 10-Bit-ADC, SPI/I2C, Timer

Datenblatt: PDF

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

DRV8837EVM — DRV8837 Evaluation Module

This brushed motor system implements an MSP430 microcontroller, a DRV8837 brushed DC motor driver, and a 12V brushed motor. It is suitable for applications requiring up to 10300 RPM under no load condition. The system is 19 x 33 mm, excluding the motor, making it ideal for applications that require (...)

EVM-Benutzerhandbuch: PDF
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00115 — Niederspannungs-Bürstenmotorsystem TIDC-01005 — Referenzdesign für batteriebetriebene intelligente Schlösser mit Cloud-Konnektivität mit SimpleLink™
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DRV8837EVM — DRV8837 Evaluation Module

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00115 — Niederspannungs-Bürstenmotorsystem TIDC-01005 — Referenzdesign für batteriebetriebene intelligente Schlösser mit Cloud-Konnektivität mit SimpleLink™
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
* Prüfbericht TIDA-00115 Test Results 15.11.2013

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos