TIDA-00118

TIDA-00118

Designdateien

Überblick

This reference design provides a complete 4-channel, 16-bit analog output module design for Programmable Logic Controllers (PLCs). It is designed and fully tested to meet IEC61000-4 EMC and surge requirements for industrial automation systems. The small form-factor design implements four 16-bit digital-to-analog converters with integrated output drivers capable of driving several current and voltage output ranges.  Digital data and control lines are galvanically isolated from the PLC host using TI’s high-speed, 4242-volt peak, digital isolator technology. The design also includes an over-current protected, isolated power supply providing all necessary module voltages. With full documentation, test results, design files and necessary firmware, the design  makes it easier to evaluate complete signal chain performance and reduces time to market.

Merkmale
  • Designed to comply with IEC61000-4 standards for ESD, EFT and Surge
  • 4-Channel 16-bit DAC based configurable Analog Outputs
  • Voltage Outputs: ± 10V, 0 - 10V, ± 5V, 0 - 5V
  • Current Outputs: 0 - 20 mA, 4 - 20 mA, 0 - 24mA
  • Voltage Output Accuracy: +/- 0.2% FSR and Current Output Accuracy: +/- 0.2% FSR
  • Designed with output filtering, protection circuitry and integrated 15kV ESD protection
  • 24VDC powered with onboard isolated power supplies

 

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDR384.ZIP (28 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC263.ZIP (740 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDU210.PDF (3701 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDR383.PDF (403 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LM5017 — Synchroner Abwärtsregler (Buck), 7,5−100 V, großer Vin-Bereich, 600 mA, konstant aktiv

Datenblatt: PDF | HTML
Digitalisolatoren

ISO7141CC — Digitalisolator mit 4 Kanälen, 3/1

Datenblatt: PDF | HTML
Hot-Swap-Controller

LM5069 — Hot-Swap-Controller für 9 bis 80 V mit Leistungsbegrenzung

Datenblatt: PDF
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A16 — Low-Dropout-Spannungsregler (LDO), 100 mA, 60 V, extrem niedriger Ruhestrom, mit Power Good und Akti

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A30 — Rauscharmer, einstellbarer Low-Dropout-Spannungsregler mit 200 mA, hohem PSRR-Wert und Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A47 — Rauscharmer Spannungsregler mit geringem Dropout, 1 A, 36 V, hoher PSRR, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)

DAC7750 — Einkanaliger DAC mit programmierbarem Stromausgang, 12 Bit, für Stromschleifenanwendungen von 4–20 m

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)

DAC7760 — Einkanaliger DAC mit programmierbarem Strom-/Spannungsausgang, 12 Bit, für 4-20mA-Stromschleifenanwe

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)

DAC8750 — Einkanaliger DAC mit programmierbarem Stromausgang, 16 Bit, für 4–20 mA-Stromschleifenanwendungen

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)

DAC8760 — Einkanaliger DAC mit programmierbarem Strom-/Spannungsausgang, 16 Bit, für 4–20mA-Stromschleifenanwe

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA188 — Präziser Nulldrift-Operationsverstärker, Rail-to-Rail-Ausgang, 36 V

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Weitere Dokumente Pick the right turns ratio for a Fly-Buck converter (Rev. A) 13.03.2015
Benutzerhandbuch 16-Bit Analog Output Module for Programmable Logic Controllers Design Guide 09.01.2014

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00231 — Adaptive Stromversorgung für analoges SPS-Ausgangsmodul mit Ausgangskanalschutz

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos