TIDA-00119

TIDA-00119

Designdateien

Überblick

TIDA-00119  is a complete, highly-integrated PLC analog input module front-end reference design that is designed and tested to meet IEC61000-4 standards for industrial automation systems. The design can be configured for 4 differential inputs or 8 single-ended inputs with 12-bit ADC resolution and a sample rate of up to 1MSPS. These inputs can also be programmed to take current or voltage inputs with selectable ranges. The design also includes an isolated power supply providing all necessary module voltages, input surge and ESD protection and an isolated digital data interface that can be connected to any microcontroller, FPGA or ASIC via SPI interface. Full documentation, test results, design files and necessary firmware are  available to help reduce time to market.

Merkmale
  • Designed to comply with IEC61000-4 standards for ESD, EFT and Surge
  • Up to 8 channels user programmable inputs and configurable over-range capability of 20%
  • Four Voltage Inputs: 3 Single ended & 1Differential with impedance > 1M ±10V, ±5V, ±2.5V, 0-10V,0- 5V, Up to ±12V with External Reference
  • Four Current Inputs:  0-20 mA, 4-20 mA (with input impedance of 250Ω)
  • Accuracy over entire input range
  • Voltage: < ±0.2% full scale at 25 °C
  • Current: < ±0.35% full scale at 25 °C
  • On-board isolated Flybuck power supply with inrush current protection
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDR386.ZIP (29 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC265.ZIP (803 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDU211.PDF (998 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDC266.ZIP (1943 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDR385.PDF (452 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LM5017Synchroner Abwärtsregler (Buck), 7,5−100 V, großer Vin-Bereich, 600 mA, konstant aktiv

Datenblatt: PDF | HTML
Digitalisolatoren

ISO7141CCDigitalisolator mit 4 Kanälen, 3/1

Datenblatt: PDF | HTML
Hot-Swap-Controller

LM5069Hot-Swap-Controller für 9 bis 80 V mit Leistungsbegrenzung

Datenblatt: PDF
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS715Low-Dropout-Spannungsregler (LDO) mit extrem niedrigem Ruhestrom, 50 mA, 24 V

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A30Rauscharmer, einstellbarer Low-Dropout-Spannungsregler mit 200 mA, hohem PSRR-Wert und Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-ADCs

ADS863812-Bit-8-Kanal-bipolare SAR mit Software-wählbaren Eingangsbereichen

Datenblatt: PDF
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA4140Vierkanaliger, rauscharmer 36-V-JFET-Präzisions-Operationsverstärker mit 11 MHz und Rail-to-Rail-Aus

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Benutzerhandbuch 12-Bit 4/8 Channel Integrated Analog Input Module for PLCs Design Guide 10.01.2014

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00163 Referenzdesign für isolierten RS-232-zu-UART-Wandler

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos